Informacje o wydaniu¶
1.65.0¶
22 kwietnia 2025 r.
Dodano¶
Zarządzanie użytkownikami dla bloków sieciowych IO-Link (Synchronizacja loginów na urządzeniach)
Zarządzanie użytkownikami w BET umożliwia teraz proste i oszczędzające czas zarządzanie profilami użytkowników i synchronizację z profilami użytkowników w blokach sieci IO-Link, które są fizycznie obecne w topologii.
Można teraz wygodnie tworzyć profile użytkowników z uwierzytelnianiem dla bloków sieciowych IO-Link podczas uruchamiania za pośrednictwem BET.
Istniejące profile użytkowników w blokach sieci IO-Link można przenieść do BET w celu zarządzania nimi.
Można również łatwo wprowadzać zmiany dla zarządzanych użytkowników bloków sieciowych IO-Link w BET, a następnie synchronizować je z blokami sieciowymi.
Użytkownicy utworzeni w BET mogą być teraz eksportowani/importowani. (Przegląd administracji użytkownikami)
Nie musisz już tworzyć nowych użytkowników, jeśli instalujesz BET w innym miejscu. Wystarczy wyeksportować użytkowników i zaimportować ich do nowej instalacji.
Funkcja flashowania dla bloków sieciowych IO-Link z obsługiwanym interfejsem API REST została wprowadzona jako opcja w Konfiguracji sieci, umożliwiając flashowanie urządzenia po zalogowaniu.
Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:
BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000
BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000
BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000
BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000
BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000
BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000
Zmieniono¶
Interfejs użytkownika został zmieniony w wielu obszarach, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę.
Ikony zostały zaktualizowane w wielu miejscach oprogramowania.
Dodano nowe podpowiedzi i zaktualizowano istniejące.
Zmieniona administracja użytkownikami
Nowa opcja Synchronizuj logowanie na urządzeniach.
Rozszerzony wyświetlacz dla użytkowników na urządzeniach terenowych.
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki zmianie wymagań dotyczących haseł.
Widok szczegółów dla bloków sieciowych został rozszerzony o zarządzanie blokami sieciowymi IO-Link.
Funkcja zoomu została dostosowana i można nią sterować za pomocą następującej kombinacji klawiszy:<br
CTRL i Numpad +
CTRL & +
CTRL i Numpad -
CTRL & -
Naprawiono¶
Naprawiono błąd, w wyniku którego status podłączonych urządzeń nie mógł być aktualizowany za pomocą funkcji Continuously check connection status. Błąd ten występował, gdy typ połączenia modułu sieciowego IO-Link został następnie zmieniony z http na https. #167088
Dzięki funkcji IO-Check czasami możliwe było wprowadzenie nieprawidłowych znaków dla danych procesowych, przez co dane nie mogły zostać zapisane na urządzeniach. Problem ten został rozwiązany. Pole wejściowe akceptuje teraz tylko prawidłowe znaki. #49897
Naprawiono błędy w funkcji sortowania po skanowaniu. #183765, 132544
Na niektórych urządzeniach parametry nie były wyświetlane poprawnie w szczegółach urządzenia. Ten problem został naprawiony. #192829
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał aktualizację strony BET . #204010
Naprawiono błąd, który powodował, że stan urządzeń w przeglądzie topologii nie był aktualizowany. #265730
„Powiększenie” topologii nie działało prawidłowo. Błąd ten został naprawiony. #258716
1.64.2¶
Zmieniono¶
BalluffInteraktywny konfigurator dla urządzeń -BCM do generowania parametrów urządzenia jest teraz dostępny w wersji 1.3.0.
1.64.1¶
Dodano¶
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla nowej generacji czujników Balluff Condition Monitoring (BCM) można teraz pobierać i instalować z Balluff Update Cloud.
Zmieniono¶
Obsługa języka koreańskiego
Dokumentacja jest teraz dostępna także w języku koreańskim.
Konfigurator BTL jest teraz dostępny również w języku koreańskim.
1.64¶
29 sierpnia 2024 r.
Dodano¶
BET Interfejs jest dostępny w języku koreańskim
BET Dla naszych klientów i użytkowników w Korei jest teraz dostępna również w języku koreańskim.
Bezpieczeństwo
Użytkownicy z rolą administratora mogą teraz zdefiniować minimalną długość haseł BET w Ustawieniach użytkownika.
Jako administrator masz teraz również możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby prób logowania, zanim użytkownik zostanie zablokowany na określony czas z powodu wprowadzenia nieprawidłowych danych logowania.
Zmieniono¶
Instalator
Jako język instalacji można teraz wybrać koreański (KO).
Konfigurator BCM
Konfigurator BCM jest teraz wtyczką BET.
Naprawiono¶
Naprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowe wyświetlanie parametrów po zaimportowaniu topologii. #132583, #49920
W rzadkich przypadkach parametry nie mogły zostać zapisane, jeśli były typu ArrayT, TimeT lub TimeSpanT. #132888
Naprawiono problem, który w rzadkich przypadkach prowadził do braku możliwości zapisu niektórych parametrów urządzeń IO-Link. #132593
Użytkownik został poproszony o utworzenie nowego konta administratora pomimo dezaktywacji zarządzania użytkownikami. #178005
Podczas eksportowania bieżącej listy urządzeń eksportowane były wszystkie kolumny, nawet te, które były wyłączone z wyświetlania w momencie eksportowania. Ten problem został naprawiony. #132885
Po dezaktywacji logowania BET bieżąca topologia była usuwana po upływie ustawionego czasu (w przypadku braku aktywności). Ten problem został naprawiony. #192142
Naprawiono błąd, który czasami uniemożliwiał wyświetlanie zawartości Log. #192392
Niektóre moduły sieciowe nie miały obrazu po zaimportowaniu topologii. Teraz są one wyświetlane poprawnie. #203653
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego modułu sieciowego BNI006A wystąpiły błędy. Ten moduł sieciowy można teraz zaktualizować zgodnie z oczekiwaniami. #203513
Ze względu na przekroczenie limitu czasu, podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego czasami występowały błędy. Błąd ten powodował przedwczesne anulowanie procesu. Błąd został naprawiony. #198317
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawną wizualizację bieżących kroków podczas uwierzytelniania podczas importowania topologii. #202043
Konfiguracja portu w szczegółach urządzenia nie powiodła się w przypadku niektórych modułów sieciowych EIP (przez UDP). Port 2 i serwer parametrów nie mogły zostać ustawione poprawnie. Ten problem został naprawiony. #202100
1.63.2¶
31 lipca 2024 r.
Dodano¶
BET Dzięki nowej funkcji Scan by Ping (można ją aktywować w ustawieniach użytkownika), rozszerzone wyszukiwanie modułów sieciowych IO-Link można teraz rozpocząć za pomocą . Oznacza to, że moduły sieciowe IO-Link można znaleźć również poza granicami bramy.
Zmieniono¶
Firmware Update:
Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579
Naprawiono¶
Naprawiono awarię podczas zmiany widoku podczas aktualizacji oprogramowania układowego lub zakładek w menu konfiguracji USB. #195899 #195907
Naprawiono niektóre błędy podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń IO-Link i modułów sieciowych IO-Link.
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego kilku modułów sieciowych IO-Link w tym samym czasie mogło dojść do automatycznego wylogowania urządzeń w czasie oczekiwania. Błąd ten został naprawiony. #195348
Czasami urządzenie (BCM R16E-004-CI02-01) nie mogło odebrać aktualizacji oprogramowania układowego w trybie bootloadera. Ten błąd został naprawiony. #195913
Bieżące oprogramowanie sprzętowe nie mogło zostać zapisane, jeśli blokada PLC była aktywna. Teraz użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą poprawnie aktualizować urządzenia z aktywną blokadą PLC. #195339
Czasami niektóre urządzenia w dużej topologii nie były aktualizowane podczas jednoczesnej aktualizacji oprogramowania układowego, ale były wyświetlane jako zaktualizowane w wynikach. Ten błąd już nie występuje. Wynik aktualizacji oprogramowania sprzętowego odpowiada teraz rzeczywistemu statusowi. #195338
Jednoczesna aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla więcej niż sześciu urządzeń BNI00HL czasami kończyła się niepowodzeniem. Ten błąd został naprawiony. #195348
1.63.0¶
30 kwietnia 2024 r.
Dodano¶
BET staje się darmowym oprogramowaniem. Masz teraz dostęp do wszystkich funkcji BET:
Eksport kłód jest wolny od licencji.
Nie ma teraz ograniczeń dotyczących kopiowania parametrów między urządzeniami.
Do importowania topologii nie są również potrzebne żadne licencje.
Usunięto ograniczenie dotyczące modułów sieciowych w topologii. Można teraz obsługiwać kilka modułów sieciowych jednocześnie.
Zestawy parametrów mogą być teraz tworzone przez każdego.
Możliwe jest ustawienie adresów IP dla urządzeń innych firm.
Korzystanie z modułów sieciowych innych producentów w topologii jest teraz możliwe dla każdego.
Do licencjonowania nie jest już konieczne instalowanie Codemeter.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń IO-Link przez USB master
Oprogramowanie sprzętowe urządzeń Balluff IO-Link można teraz również aktualizować za pośrednictwem USB Master BNI00K0, jeśli urządzenia obsługują tę funkcję.
Zmieniono¶
Zarządzanie użytkownikami oferuje teraz większą elastyczność
W ustawieniach dostępna jest teraz opcja dezaktywacji lub ponownej aktywacji logowania do BET za pomocą „Nazwy użytkownika” i „Hasła”. Ułatwia to korzystanie z urządzenia w laboratorium lub na komputerze. Jeśli zarządzanie użytkownikami jest wyłączone, zawsze masz wszystkie prawa.
Konfigurator BTL jest teraz łatwiejszy w użyciu.
Dla lepszego zrozumienia dodano podpowiedzi.
Wprowadzono pewne ulepszenia wizualne.
Instalator
Jako język instalacji można teraz wybrać portugalski (BR).
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wprowadzono nowy standardowy format (BUP) dla informacji o aktualizacji FW. Stary format jest nadal obsługiwany.
Aktualizacja urządzeń IO-Link przez USB master
Jeśli IODD dla urządzenia nie został znaleziony podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego, IODD, jeśli jest dostępny, jest automatycznie pobierany i instalowany za pomocą wyszukiwarki IODD.
Parametryzacja urządzeń IO-Link
Typy danych TimeT i TimeSpanT są teraz obsługiwane przez BET . Można je teraz poprawnie odczytywać i zapisywać.
Naprawiono¶
Czasami występowały problemy podczas zapisywania parametrów BTL z zaimportowanej topologii. Niektóre zaimportowane parametry nie mogły zostać zapisane. Ten problem został naprawiony. #159335
1.62.0¶
24 stycznia 2024 r.
Dodano¶
Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master
Dzięki BET można teraz również konfigurować urządzenia IO-Link przez USB master z Balluff . W tym celu na pasku funkcji BET dostępna jest nowa funkcja IO-Link via USB.
Aktualizacja urządzeń IO-Link przez USB master
Zaktualizuj swoje urządzenia IO-Link przez USB master z Balluff. Dostępne dla urządzeń Balluff i urządzeń innych producentów.
Połączenie z platformą aktualizacji Balluff
Nowe oprogramowanie sprzętowe dla urządzeń Balluff jest teraz dostępne za pośrednictwem platformy aktualizacji Balluff, z którą BET może się połączyć i pobrać oprogramowanie sprzętowe.
Konfigurator BTL dla urządzeń analogowych/IO-Link z parametryzacją IO-Link
Skonfiguruj czujniki BTL generacji C1 i BIR z interfejsem IO-Link i wyjściami analogowymi za pomocą nowego konfiguratora. Konfigurator oferuje wizualne wsparcie podczas parametryzacji pozycji, różnicy lub prędkości dla jednego lub dwóch wyjść. Zmienione parametry można przenieść bezpośrednio do urządzenia.
Odczyt wszystkich parametrów z urządzeń poprzez przegląd topologii
Za pomocą funkcji Read all parameters można jednym kliknięciem zsynchronizować parametry wszystkich urządzeń polowych z topologią w BET. Zapewnia to szybkie i łatwe uzyskanie najnowszych wartości oraz przegląd stanu topologii.
Aktualizacja wszystkich IODD poprzez przegląd topologii
W przeglądzie topologii można wyszukać IODD dla nieznanych urządzeń i zainstalować je automatycznie.
Obsługa HTTPS dla modułów sieciowych Balluff-IO-Link
Większe bezpieczeństwo komunikacji dzięki protokołowi HTTPS. Strona BET obsługuje przepływ pracy dla HTTPS we wszystkich modułach sieciowych IO-Link, które obsługują ten protokół.
Aktualizacja urządzeń IO-Link od zewnętrznych dostawców
Strona BET umożliwia teraz również aktualizację oprogramowania sprzętowego dla urządzeń IO-Link innych firm.
Interfejs i instrukcja obsługi dostępne w języku portugalskim
Dla naszych klientów i użytkowników w Brazylii strona BET jest teraz dostępna również w języku portugalskim.
Zmieniono¶
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego urządzeń IO-Link lub modułów sieciowych IO-Link sprawdzane jest uwierzytelnianie w modułach sieciowych. Użytkownik może zalogować się do urządzeń, do których nie logował się przed aktualizacją.
Import topologii oferuje opcję odczytu wszystkich niezapisywalnych parametrów z urządzeń polowych, a tym samym synchronizację danych topologii w BET z danymi w urządzeniach polowych.
Naprawiono¶
Przywracanie topologii działa teraz nawet wtedy, gdy użytkownik został wylogowany z BET z powodu dłuższej nieaktywności. #132577
Proces skanowania nie kończy się już niepowodzeniem w przypadku jednoczesnego korzystania z witryny BET i narzędzia „Siemens Proneta”. #132887
Wizualizacja danych procesowych dla urządzeń z danymi procesowymi < 1 bajt działa teraz poprawnie #133048
Podczas zapisywania zestawów parametrów do urządzenia zapisywane są tylko zmienione parametry w zestawie, a nie wszystkie parametry #49920
Zapis danych procesowych z BVS Ident działa również w bajtach 1 i 32 #123403
1.61.0¶
13 września 2023 r.
Dodano¶
Aktualizacja własna:
Jeśli strona BET ma dostęp do Internetu, automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji po każdym uruchomieniu. Jeśli zostanie znaleziona nowsza wersja, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zdecydować, czy chce ją zainstalować.
Połączenie z Balluff Update Center
Jeśli strona BET ma dostęp do Internetu, można łatwo wyszukać i pobrać nowe pliki oprogramowania sprzętowego dla urządzeń Balluff.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wszystkie moduły sieciowe Balluff IO-Link, które obsługują aktualizację, można zaktualizować za pomocą aktualizacji oprogramowania układowego.
Urządzenia Balluff IO-Link, które obsługują aktualizację, mogą być aktualizowane indywidualnie lub zbiorowo za pomocą aktualizacji oprogramowania układowego.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla wszystkich urządzeń Balluff - teraz możliwa również z licencją podstawową.
W każdej chwili można sprawdzić, które pliki oprogramowania układowego są dostępne, usunąć pliki, które nie są już potrzebne lub udostępnić je współpracownikom poprzez eksport.
Zarówno parametry urządzeń IO-Link, jak i ustawienia modułów sieciowych mogą zostać zapisane przed aktualizacją. Użytkownik ma możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia parametrów/ustawień poprzez nowe okno porównania.
Aktualizacja urządzenia jest zapisywana w dzienniku na stronie BET .
Zmieniono¶
O Dialogue
W nowo zaprojektowanym oknie dialogowym można znaleźć wszystkie informacje na temat licencji BET i licencji open source w prostszy i bardziej przejrzysty sposób.
Lepsze informacje o statusie licencji w oknie dialogowym Informacje.
Wyszukiwanie urządzeń
Ulepszono wyszukiwanie urządzeń Profinet. BET może teraz znaleźć urządzenia Profinet, nawet jeśli zainstalowany jest NpCap lub WinPcap.
Nowa opcja: „Załaduj wszystkie parametry z urządzeń” - pozwala to na łatwe przeniesienie wszystkich parametrów urządzeń polowych na stronę BET .
Importuj topologię
Nowa opcja: „Załaduj parametry tylko do odczytu z urządzeń” - pozwala na przeniesienie wszystkich parametrów, które mogą być tylko odczytywane z urządzeń, np. godziny pracy, z urządzeń polowych do BET po zapisaniu parametrów do urządzeń z importu topologii.
Zestawy parametrów dla jednostek mogą być teraz również zapisywane i ładowane z podstawową licencją.
Urządzenia Ethernet IP: Po zmianie adresu IP zostanie wyświetlona informacja o tym, które urządzenie wymaga ponownego uruchomienia.
Naprawiono¶
Wielokrotne filtrowanie w tabelach:
Możliwe jest teraz wielokrotne filtrowanie w tabelach, takich jak dziennik lub lista urządzeń.
Status urządzenia
Legenda stanu urządzenia jest ponownie wyświetlana w całości za pomocą kolorów.
Ustawienia sieciowe dla modułów sieciowych offline
Za pomocą ustawień modułu sieciowego można zmienić adres IP urządzenia i w ten sposób zakończyć planowanie.
Instalacja BET: Instalator zawiera teraz pakiet do komunikacji Profinet. Jeśli chcesz używać urządzeń z Profinet, musisz zainstalować ten pakiet z prawami administratora.
Odinstalowywanie BET: W starszych wersjach nie wszystkie pliki były usuwane podczas odinstalowywania BET , co w pewnych okolicznościach mogło prowadzić do błędów logowania.
Połączenie z urządzeniem IO-Link jest przerywane podczas zapisywania niektórych parametrów. (#19639)
Jeśli moduł sieci Ethernet zostanie przeskanowany po raz drugi po rozłączeniu połączenia sieciowego tego urządzenia, urządzenie nie zostanie znalezione. (#59677)
Po zaimportowaniu topologii, która jest również obecna w czasie importu pysikalish, może się zdarzyć, że statusy poszczególnych urządzeń nie będą wyświetlane poprawnie. (#3228)
W rzadkich przypadkach nie można znaleźć kart sieciowych. (#132567)
Czujnik BCM pokazuje błędy odczytu dla temperatury styku, wilgotności i ciśnienia otoczenia: parametry większe niż 160 bitów nie mogą być całkowicie odczytane lub zapisane. (#132594)
1.60.2¶
30 maja 2023 r.
Naprawiono¶
W przypadku modułów sieciowych BNI00HM stan połączenia podłączonych urządzeń IO-Link jest prawidłowo wyświetlany bez zakłócania działania BNI00HM.
1.60.1¶
24 maja 2023 r.
Dodano¶
Nowe pliki opisów modułów sieciowych IO-Link z poprawionymi identyfikatorami produktów.
Nowe pliki opisów dla urządzeń Balluff IO-Link dostępne.
Rozszerzone wsparcie dla BNI00HL FW 1.1.4 i BNI00HM FW 4.8.4
Uznawanie jednostek
Odczyt danych identyfikacyjnych i ustawień portu
Zmiana ustawień portu
Wizualizacja i parametryzacja podłączonych urządzeń IO-LInk
Odczyt danych identyfikacyjnych
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla FW >=1.1.4 lub wyższej wersji FW 4.8.4
Zobacz znane problemy
Zmieniono¶
Dla Balluff IO-Link Master BNI007C z wersją oprogramowania sprzętowego >= 4.7.2: Długość danych procesowych portów IO-Link wynosi teraz zawsze 10 bajtów.
BNI007C Wersja oprogramowania sprzętowego >= 4.7.2 Możliwość zapisu parametrów
Funkcja wyszukiwania urządzeń: Uproszczony proces uwierzytelniania
Naprawiono¶
Korekta identyfikatorów produktów w niektórych plikach opisowych dla Balluff IO-Link Master
Funkcja wyszukiwania urządzeń: Funkcja działa teraz również na ekranach o formacie 16:9 lub niższej rozdzielczości.
Funkcja wyszukiwania urządzeń: Pole wprowadzania tekstu dla zakresu adresów IP w skanowaniu działa teraz poprawnie.
Kompatybilność Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: Urządzenia na porcie 0 są wyświetlane poprawnie.
1.60.0¶
13 marca 2023 r.
Dodano¶
NOWA FUNKCJA: Prowadzony workflow dla aktualizacji firmware’u wymiennych modułów sieciowych Balluff.
NOWA FUNKCJA: Przegląd uwierzytelniania: uproszczone uwierzytelnianie na modułach sieciowych IO-Link, jak również możliwość zarządzania danymi uwierzytelniania.
NOWOŚĆ: Interaktywny konfigurator dla jednostek Balluff-BCM do generowania parametrów jednostki.
Automatyczne wyszukiwanie, import i aktualizacja IODD dla urządzeń, dla których nie ma IODD w katalogu.
Wsparcie dla modułów sieciowych IO-Link innych firm.
Zmieniono¶
Poprawione widoki tabel w przeglądzie topologii, dzienniku i liście urządzeń. Skutkuje to lepszą użytecznością, a także oferuje większą funkcjonalność.
Konfiguracja sieci została całkowicie zmieniona i posiada rozszerzone opcje ustawień.
Import topologii został całkowicie zmieniony, a także rozszerzony o wyrównanie urządzeń.
Funkcja „Find Devices” została całkowicie zmieniona i można teraz wyszukiwać urządzenia Profinet i Ethernet/IP. Urządzenia są rozpoznawane pewniej i szybciej.
Proces instalacji został uproszczony, a pakiety innych firm są teraz instalowane przez użytkownika.
Porównanie parametrów urządzeń IO-Link zostało poprawione.
Naprawiono¶
Wiele zmian kosmetycznych w celu poprawy korzystania z interfejsu użytkownika.
Błędy, które wcześniej prowadziły do białych ekranów, teraz prowadzą do kontrolowanego wyłączenia BET, dzięki czemu ostatni stan pracy może zostać przywrócony przy kolejnym uruchomieniu.
Przywracanie topologii jest teraz bardziej stabilne.
stabilizacji w widoku głównym, import i eksport topologii, porównanie parametrów, ustawienia sieci i sprawdzenie IO.
Wyświetlacz stanu na głównym interfejsie pokazuje teraz prawidłowy stan danego urządzenia.
Wyeliminowano wiele problemów, które prowadziły do błędów białego ekranu.
Adres IP w urządzeniach na głównym interfejsie jest teraz zawsze widoczny.
1.58.4¶
26 lipca 2022 r.
Naprawiono¶
Import topologii: W niektórych przypadkach w programie BET występował błąd białego ekranu podczas importowania plików topologii ze starszych wersji programu BET. Teraz BET importuje te pliki poprawnie, niezależnie od tego, która wersja BET została użyta do eksportu. (BUG-55093)
Scan: Jeśli miałeś już topologię i chciałeś dodać więcej modułów sieciowych IO-Link i urządzeń I/O-Link za pomocą skanowania, mogło się zdarzyć, że już istniejące połączenia między modułami sieciowymi IO-Link a urządzeniami zostały usunięte. Obecnie zostało to naprawione i istniejące połączenia pozostają stabilne. (BUG-54841)
Topologia: Aktualizacja topologii poprzez kliknięcie Update w menu kontekstowym topologii nie powodowała aktualizacji topologii. Ten błąd został naprawiony.
Szczegóły urządzenia: W widoku szczegółów urządzeń ogólnych elementy wyboru portu są teraz umieszczane prawidłowo. (BUG-328737)
Skanowanie: W widoku skanowania mechanizm sortowania miał nieprawidłowe zachowanie, teraz działa poprawnie. (BUG-328742)
Administracja użytkownika: Administracja użytkownika miała pewne niedociągnięcia w działaniu. Zostały one naprawione i stylizacja jest teraz poprawna. (BŁĄD-19842, BŁĄD-19649, BŁĄD-19945)
Ustawienia: Możliwe było wpisanie wartości ujemnych w polu timeout. Wpisanie wartości zerowych lub ujemnych skutkowałoby brakiem możliwości zalogowania się na stronie BET . Teraz można wprowadzać tylko prawidłowe wartości. (BUG-21246)
Aktualizacja topologii: Podczas próby wykrycia nowo podłączonych urządzeń poprzez kliknięcie przycisku Update, topologia i jej konfiguracja portów nie była poprawnie wykrywana (każde urządzenie IO-Link było podłączone do tego samego portu na jednym module sieciowym IO-Link). Teraz nowo wykryte urządzenia są dodawane, a reszta pozostaje bez zmian. (BUG-39233)
Specyfikacja IO-Link: Atrybut „deviceModifiesOtherVariables” jest obecnie wspierany. Prowadzi to do lepszej stabilności podczas pisania parametrów. (BUG-42064)
Specyfikacja IO-Link: Zapis parametrów subindeksowych jest teraz wspierany. W przypadku niektórych urządzeń, takich jak BTL, konieczne jest zapisywanie niektórych parametrów poprzez subindeksy, a nie jako całe parametry. (BUG-41712)
1.58.1¶
10 lutego 2022 r.
Dodano¶
NOWA FUNKCJA: Automatyczne zapisywanie i przywracanie topologii. Topologie mogą być teraz przywracane po ponownym uruchomieniu BET . (US-295840)
NOWA FUNKCJA: Porównanie jednostek. Porównanie jednostek i zestawów parametrów w różnych sytuacjach. (US-303989]
NOWA FUNKCJA: Przegląd topologii (US-309001)
NOWA FUNKCJA: Licencje sieciowe (US-312130 + S-312132)
NOWA FUNKCJA: Kopiowanie jednostki z parametrami (US-312315)
NOWA FUNKCJA: Dostęp do parametrów przez ISDU (US-317037)
NOWA FUNKCJA: Obsługa serwera parametrów (US-321094)
NOWE WSPARCIE JĘZYKOWE: ZH, PL, CZ, ESP, FR, JP, IT
Wsparcie dla bloków sieciowych generacji BALLUFF HW8. (US-289604)
Obsługa parametru Octet string. (US-308455)
Obsługa parametrów Float32T. (US-216422)
Podczas zapisywania topologii nazwa pliku będzie jednocześnie nazwą topologii. (US-273260)
Podczas zamykania strony BET użytkownik jest pytany, czy niezapisane zmiany powinny zostać zapisane. (US-273304)
Rola użytkownika „Użytkownik” może teraz importować topologię bez zapisywania parametrów. (US-289558)
Nowa wersja programu Codemeter znajduje się w pakiecie instalacyjnym. (US-289552)
Więcej informacji kontekstowych jest wyświetlanych podczas aktualizacji topologii. (US-295839)
Aktualizacja pojedynczego modułu sieci IO-Link wykrywa nowo podłączone urządzenia i dodaje je do topologii. (US-295842)
Port TCP dla BET można teraz ustawić w samej aplikacji lub poprzez linię komend. (US-308457 + US-308456)
Blokada PLC może być teraz dezaktywowana dla każdego użytkownika poprzez administrację użytkownikami. (US-303988)
Podczas importu topologii blokada PLC jest ignorowana. (US-309762)
Serwer internetowy BNI jest teraz wyświetlany przez przeglądarkę internetową. (US-309760)
Aktualizacja IODD dla wielu urządzeń jest teraz obsługiwana. (US-317041)
Scan & Update IODD - Product ID nie jest już obowiązkowy. (US-316554)
Zmieniono¶
Funkcja „szukaj/znajdź urządzenia” została całkowicie zmieniona. Jest bezpieczniejsza, bardziej przejrzysta, bardziej indywidualna i możliwa do dostosowania, a przede wszystkim szybsza.
Naprawiono¶
Topologia jest teraz wyświetlana prawidłowo, jeśli poszczególne moduły sieci IO-Link nie mogą być komunikowane. Nie są one wtedy po prostu wyświetlane. (BUG-12407)
Podczas instalacji BET pojawia się ostrzeżenie, że DB jest starszy niż 10 września 2021 r. (BUG-341301).
Nieprawidłowy tekst wskaźnika myszy dla edytowanych pól Symbole są teraz poprawne. (BUG-315602)
Po załadowaniu parametru do IO-Link-Device, ustawiany jest zawsze znacznik „Parametr - serwer”. (US-301824)
Atrybut użytkownika „Ignoruj blokadę PLC” jest wymuszany bez nowego logowania. (BUG-3565)
Niektóre jednostki potrzebują więcej czasu, aby odpowiedzieć na pytanie o stan połączenia. Następnie zniknęły one z topologii. Ustabilizowaliśmy ten proces.(BUG-344331)
Po pierwszej instalacji BET utworzenie konta administratora działa teraz poprawnie. (BUG-345976)
Aktualizacja topologii modułu sieciowego IO-Link: Aktualizowany jest również stan połączenia urządzeń IO-Link. (BŁĄD-3564 + BŁĄD-3563)
Tekst ostrzegawczy dotyczący dezaktywacji blokady sterownika PLC jest teraz poprawny. (BUG-3227)
Wstawianie parametrów do urządzeń offline jest teraz możliwe. (BUG-328711)
Aktualizacja IODD jest teraz możliwa dla wielu urządzeń. (BUG-325122)
Aktualizacja urządzeń, które były podłączone do usuniętego modułu sieciowego IO-Link nie powoduje już awarii. (BUG-317422)
Otwarcie widoku szczegółów bezpośrednio po zaimportowaniu topologii ze skanu nie powoduje już awarii. (BUG-316716)
Parametry warunkowe są w pełni obsługiwane. (BUG-311607)
Urządzenie generyczne usunięte z katalogu urządzeń. (Error-305173)
Continuous Sprawdzanie stanu urządzeń zostało wyłączone, gdy nie ma żadnych urządzeń. (BUG-301872)
Lista urządzeń nie pokazuje atrybutów starych urządzeń. (BUG-301870)
Podczas importowania starej topologii aplikacja nie ulega już awarii. (BUG-301314)
Podczas pracy z rolą „Użytkownik” tworzenie nowej topologii jest szybsze. (BUG-301313)
Dane procesowe z warunkiem są teraz prawidłowo wyświetlane dla urządzeń offline IO-Link. (BUG-273306)
Jeśli przesuniesz mysz nad ikonami w widoku szczegółów, tekst jest teraz wyświetlany poprawnie. (BUG-272907)
Podświetlanie kart w widoku szczegółów jednostki działa teraz poprawnie. (BUG-272267)
Po zaimportowaniu parametrów, które zostały ustawione w widoku szczegółowym, wszystkie zmienione parametry są teraz widoczne. (BUG-272265)
Nie można już ustawić portów, gdy podłączony jest sterownik PLC. (BUG-272231)
Rozwijane listy na karcie „Dane procesu” są teraz wyświetlane poprawnie. (BUG-272041)
Eksport/import BNI EIP 527 nie powoduje awarii w Masterdetail i IO-Check. (BUG-269670)
Soft-Hard Time out działa teraz poprawnie. (BUG-269454)
Tworzenie nowej topologii i zapisywanie starej topologii działa teraz poprawnie. (BUG-269428)
Po kliknięciu na nową topologię nie pojawia się już dialog do importu topologii. (BUG-269427)
Nieprawidłowe atrybuty filtra katalogu urządzeń nie są już tworzone podczas importowania IODD. (BUG-269313)
Skanowanie z nieważnymi zakresami IP nie jest już możliwe. (BUG-268764)
Jednoczesne uruchamianie IO Check i aktualizowanie danych procesu nie jest już możliwe, aby uniknąć awarii. (BUG-263931)
Podczas importowania topologii z parametrami urządzenia, których nie znaleziono, są pomijane i wyświetlane jako niepodłączone. (BUG-)254679
defaultValue jest teraz przetwarzana dla DatatypeRef RecordItems. (BUG-253749)
Etykieta narzędzia jest teraz wyświetlana w widoku szczegółów modułu sieci IO-Link, gdy użytkownik kliknie inne zakładki. (BUG-253325)
Szczegóły urządzenia są teraz wyświetlane w oknie IO CHECK dla importowanej topologii. (BUG-242232)
BET nie zawiesza się już podczas zamykania powiadomień. (BUG-241936)
Topologia skanowania: Włączenie wszystkich portów IO-Link jest teraz odznaczane po usunięciu zaznaczenia karty sieciowej. (BUG-241035)
Podczas odczytu parametrów w widoku szczegółowym przycisk anulowania jest nieaktywny przez kilka sekund, aby nie zakłócać atrybutów urządzenia. (BUG-235984)
Lepsze informacje o błędach podczas importu topologii. (BUG-235176)
Dostosowanie stylizacji w widoku szczegółów. (BUG-207887]
Podczas zapisywania topologii automatycznie dołączane jest rozszerzenie pliku .zip. (BUG-190201)
Widok szczegółowy: Nazwy zakładek i nagłówków są teraz poprawnie przetłumaczone. (BUG-160319)
Dziennik zajęć: Format daty i godziny jest teraz zgodny z Balluff Style Guide. (BUG-137450)
Dziennik aktywności: Komunikaty o połączeniach są teraz poprawne. (BUG-136884)
Licencja jest teraz rozpoznawana po pierwszej instalacji. (BUG-263695)
Skanowanie: Importowanie topologii po usunięciu urządzeń na ekranie topologii nie powoduje już błędu białego ekranu. (BUG-305914)
1.57.20¶
9 czerwca 2021 r.
Dodano¶
Użytkownik może teraz ustawić limit czasu dla automatycznego wylogowania. #269461
Wsparcie IO-Link 1.1.3 #63403
Wsparcie dla zagnieżdżonych funkcji menu IODD. #265491
Naprawiono¶
Licencja jest teraz rozpoznawana po wstępnej instalacji. #263695
Miękki/twardy limit czasu: Miękki/twardy limit czasu nie działa prawidłowo. #269454
Eksport/import bni eip 527 powoduje crash w masterdetail i IO check. #269670
Podaj informację o trybie zdarzenia IO-Link z protokołu głównego serwera WWW. #272263
Widok szczegółowy: Po kliknięciu na zestaw parametrów ładowania, szczegóły nie są wyświetlane, dopóki użytkownik nie kliknie na przycisk WRITE INTO DEVICE #272265.
Ustawienie portów możliwe przy podłączonym PLC i nie zaktualizowanych danych głównych. #272231
Widok szczegółowy: Ładowanie szczegółów urządzenia w widoku szczegółowym kończy się niepowodzeniem po pierwszym otwarciu za pomocą nawigacji po portach w widoku szczegółowym. #272906
IO check: BET ulega awarii po kliknięciu READ w PROCESS DATA, gdy trwa proces aktualizacji. #263931
Import pliku iodd powoduje utworzenie nieprawidłowego pustego dostawcy w modalu filtra katalogu. #269313
Dane procesowe z warunkiem nie są wyświetlane prawidłowo dla urządzenia offline IO-Link. #273306
Widok szczegółów urządzenia: brakuje podświetlenia zakładek. #272267
1.57.17¶
22 kwietnia 2021 r.
Naprawiono¶
Licencja nie jest rozpoznawana podczas instalacji. #263695
1.57.15¶
15 marca 2021 r.
Dodano¶
Wsparcie dla nowego api REST dla modułów sieciowych HW7/HW8 IO-Link. #241959
Naprawiono¶
FINDING #295: Obsługa IODD z warunkowym menu ref. #242228
FINDING #243: Crashes when switching between tabs. #233824
Lista urządzeń: Po wyłączeniu wszystkich opcji nagłówka strzałki w dół są wyświetlane, chociaż nie są wyświetlane żadne dane. #227681
IO Check: Szczegóły błędu w oknie IO Check. #225463
FINDING #288: Obrazy dla niektórych urządzeń innych firm nie są dostępne. #242322
FINDING #302: Nieprawidłowy import topologii. #241960
Topologia skanowania: Aplikacja zawiesza się i ulega awarii, gdy użytkownik próbuje skanować z zakresu IP 0.0.0.0. #241160
WYSZUKIWANIE #296: Automatyczne ustawianie ostrości na nazwę użytkownika/hasło podczas logowania. #242302
ZNACZENIE #56: Skanowane są moduły sieciowe IO-Link z innych zakresów IP. #233280
WYSZUKIWANIE #244: Parametr niedostępny w oknie dialogowym „Wczytaj parametr”. #233825
Tłumaczenie/korekty tekstu #237358
ZNACZENIE #56: Skanowane są moduły sieciowe IO-Link z innych zakresów IP. #233280
Tłumaczenie/korekty tekstu #237358