Znane problemy¶
Ta sekcja opisuje błędy i problemy, które zostały zgłoszone i nad którymi zespół programistów obecnie pracuje. W przypadku dalszych pytań, zobacz Najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Skanuj¶
Niektóre urządzenia IO-Link potrzebują więcej czasu, aby zostać rozpoznane przez moduł sieciowy IO-Link. #55747
Remedium
Ponowne skanowanie urządzeń IO-Link może naprawić sytuację.
Ogólne¶
Jeśli język zostanie zmieniony z niemieckiego na angielski, językiem menu kontekstowego nadal będzie niemiecki. #132571
Remedium
Ustawienie języka na angielski i ponowne uruchomienie aplikacji rozwiąże problem.
Podczas instalacji BET wszystkie sterowniki sieciowe i karty sieciowe są ponownie uruchamiane. Może to mieć szczególny wpływ na aplikacje działające w czasie rzeczywistym, takie jak miękkie programy PLC, które polegają na nieprzerwanej łączności sieciowej lub aktywnym połączeniu VPN. #135670
Remedium
i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym wypadki lub utratę danych. Przed przystąpieniem do instalacji zalecamy zamknięcie wszystkich krytycznych aplikacji, zwłaszcza oprogramowania działającego w czasie rzeczywistym lub oprogramowania o znaczeniu krytycznym. Zapisz swoją pracę i upewnij się, że jesteś świadomy wszystkich możliwych konsekwencji.
BET BET Jeśli port statyczny został ustawiony w ustawieniach użytkownika , mogą wystąpić awarie, jeśli zostanie uruchomiony kilka razy równolegle. #162124
Topologia¶
Jeśli jednostka wymaga „logowania”, to podczas uruchamiania procesu logowania w widoku szczegółów nie są wykorzystywane dane logowania dla jednostki, które już istnieją w bazie. #94602
Remedium
Zaloguj się, wpisując nazwę użytkownika i hasło.
Parametryzacja urządzeń IO-Link¶
Menu diagnostyczne/obserwacja wyświetlane jest bez wpisów: IODD dla tego urządzenia zawiera dane procesowe odwzorowane jako parametry ISDU. Dane procesowe wyświetlane są jednak tylko w BET w zakładce „Dane procesowe”. Ponieważ interfejs dla urządzenia budowany jest automatycznie na podstawie IODD, w zakładce „Diagnostyka” może nie być żadnych danych.
Koncentratory czujników/siłowników BNI IOL: Portu rozszerzeń nie można włączyć za pomocą IODD. Ustawienia portu rozszerzeń nie są zawarte w IODD. Dlatego nie można ich zmienić za pomocą normalnych parametrów. Jeśli podłączony jest sterownik PLC, prawidłowe ustawienie koncentratorów jest generowane przez walidację urządzeń. #132591
Remedium
Jeśli podłączony jest PLC, prawidłowe ustawienie koncentratorów generowane jest poprzez walidację urządzeń.
Jeżeli w danej chwili nie mamy podłączonego sterownika PLC, a chcemy przełączyć koncentratory, możemy skorzystać z opcji zmiany indeksu i subindeksu poprzez interfejs internetowy modułu sieciowego Balluff-IO-Link lub poprzez zakładkę „Parametry ISDU”. Z reguły należy zmienić indeks 0x55. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach do koncentratorów.
Parametryzacja wielu parametrów urządzenia w tym samym czasie nie działa całkowicie. Jeśli, na przykład, wszystkie parametry są ustawione na „zmienione” i mają być zapisane poprzez WRITE INTO DEVICE. #132597
Remedium
Parametry oznaczone „Error” (czerwony trójkąt) zapisać ponownie pojedynczo za pomocą WRITE bezpośrednio przy parametrze.
W przypadku wprowadzenia parametru typu TimeSpanT mogą wystąpić niedokładności we wprowadzonej wartości. Na przykład 30 dni może być zapisane o jedną milisekundę wyżej lub niżej niż wprowadzono. #173446
Podczas importowania topologii z modułami sieci Ethernet IP i jednoczesnego zapisywania parametrów może zostać wyświetlone ostrzeżenie wskazujące, że ustawienia portu nie zostały zapisane. Ustawienia portu są jednak zapisywane prawidłowo. Jest to tylko błąd wyświetlania. Problem zostanie naprawiony w następnych wydaniach. #89953
Aktualizacja IODD¶
Po aktualizacji IODD może się zdarzyć, że urządzenie powiązane wyświetla nieprawidłowy status w topologii. #3161
Remedium
Aktualizacja jednostek po aktualizacji IODD za pomocą Sprawdź stan połączenia w sposób ciągły w widoku głównym.
Parametryzacja modułów sieciowych IO-Link¶
Konfiguracja portu modułu sieciowego IO-Link nie pozwala na konfigurację pinu 2. W przypadku niektórych modułów sieciowych IO-Link nie można odczytać konfiguracji pinu 2 na portach. Problem ten jest spowodowany wadliwymi plikami specyficznymi dla urządzenia (IODD), nad którymi BET nie ma kontroli. Podejmowane są jednak wysiłki z producentami w celu naprawienia tego problemu. #132886
Wyświetlanie legendy po najechaniu myszką może zachowywać się różnie. Może się zdarzyć, że legenda nie zostanie wyświetlona. #77361
Remedium
Przesuń wskaźnik myszy poza pole, a następnie powoli przesuń go z powrotem na pole.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego¶
Od marca 2024 r. otrzymujesz zaszyfrowane oprogramowanie układowe dla następujących modułów sieciowych:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Nowe oprogramowanie sprzętowe oferuje podwyższony standard bezpieczeństwa. Szyfrowane oprogramowanie sprzętowe nie może być zastąpione przez poprzednie, nieszyfrowane oprogramowanie sprzętowe. Aktualizacja do szyfrowanego oprogramowania układowego jest możliwa tylko wtedy, gdy oprogramowanie układowe używane w module sieciowym zostało przygotowane do takiej aktualizacji.
W przypadku próby aktualizacji z niezaszyfrowanego oprogramowania sprzętowego, które nie jest przeznaczone do aktualizacji do zaszyfrowanego oprogramowania sprzętowego, spowoduje to niepowodzenie aktualizacji.
Jeśli zostanie podjęta próba ustawienia zaszyfrowanego oprogramowania układowego z niezaszyfrowanego oprogramowania układowego, spowoduje to nieudaną aktualizację.
Dla BNI00HL wersja oprogramowania
1.1.4
i BNI00HM wersja oprogramowania4.8.4
nie jest obsługiwana:Prawidłowa wizualizacja stanu portu w widoku głównym
Wizualizacja danych procesowych wszystkich podłączonych jednostek w widoku głównym
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego BNI00HL z FW 1.0.x do FW 1.1.4, BET wyświetla błąd na końcu aktualizacji, ponieważ urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych i BET nie może znaleźć urządzenia po resecie (brak adresu IP w Profinet i domyślnej nazwy Profinet). Oprogramowanie sprzętowe jest zapisywane na urządzeniu pomimo komunikatu o błędzie.
Remedium
Zresetowanie ustawień oznacza pomyślną aktualizację
Po aktualizacji należy przeprowadzić nową konfigurację sieciową urządzeń i zmienić adres IP.
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego BNI00HM z FW 1.1.x do FW 4.8.4, BET wyświetla błąd na końcu aktualizacji, ponieważ urządzenie jest resetowane do IP 192.168.1.1 i BET nie może znaleźć urządzenia po resecie, chyba że aktualizacja została już przeprowadzona z tym IP. Oprogramowanie sprzętowe jest zapisywane na urządzeniu pomimo komunikatu o błędzie.
Remedium
Zresetowanie ustawień oznacza pomyślną aktualizację
Po aktualizacji należy przeprowadzić nową konfigurację sieciową urządzeń i zmienić adres IP.