Zu dieser Anleitung

Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Integration und Konfiguration der Produktfamilien BNI XG1-…, BNI XG3-… und BNI XG5-…

Die folgende Tabelle beschreibt die in dieser Anleitung aufgeführten Produktvarianten:

Unterstützte Produktvarianten

Type Code

Oder Code

Performance Class

IO Port

Housing

Display

BNI XG1-505-0A5-R067

BNI00L1

Entry

8x IO-Link Class A / 16x DI / 8x DO

Plastic

-

BNI XG3-302-0B5-R067

BNI00L7

Standard

16x DI / 16x DO

Plastic

-

BNI XG3-302-1B5-Z067

BNI00L8

Standard

16x DI / 16x DO

Metal

BNI XG3-508-0B5-R067

BNI00L3

Standard

8x IO-Link Class A / 16x DI / 16x DO

Plastic

-

BNI XG5-508-0B5-P067

BNI00L9

Advanced

8x IO-Link Class A / 16x DI / 16x DO

Plastic

-

BNI XG5-508-0B5-R067

BNI00KH

Advanced

8x IO-Link Class A / 16x DI / 16x DO

Plastic

-

BNI XG5-538-0B5-R067

BNI00KJ

Advanced

4x IO-Link Class A / 4x Class B / 12x DI / 12x DO

Plastic

-

BNI XG5-508-1B5-Z067

BNI00K6

Advanced

8x IO-Link Class A / 16x DI / 16x DO

Metal

BNI XG5-538-1B5-Z067

BNI00K7

Advanced

4x IO-Link Class A / 4x Class B / 12x DI / 12x DO

Metal

Lesen Sie diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente vollständig, bevor Sie das Produkt installieren und betreiben.

Diese Anleitung wurde in Deutsch erstellt. Andere Sprachversionen sind Übersetzungen dieser Anleitung.

© Copyright2025, Balluff GmbH

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Mitgeltende Dokumente

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite z. B. in folgenden Dokumenten:

  • Datenblatt

  • Konformitätserklärung

  • Entsorgung

Haftungsausschluss

Die folgende Beschreibung wird kostenlos zur Verfügung gestellt und ist ein allgemeines Anwendungsbeispiel. Die Beschreibung soll die Programmierung und Planung von SPS-Anwendungen unterstützen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Der Anwender hat keinen Anspruch auf Gewährleistung, Fehlerbehebung oder Updates. Insbesondere sind jegliche Schadensersatzansprüche, die sich aus der Verwendung dieser Beschreibung ergeben könnten, ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind (a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (b) die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und © Fälle von Vorsatz. Bitte prüfen Sie vor dem Einbau in Anlagen und Maschinen, ob die hier vorliegende Beschreibung für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Die Verwendung dieser kostenlosen Beschreibung gilt als Anerkennung der Garantie und Haftungsbeschränkung!

Bedeutung der Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in dieser Anleitung und die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren.Die verwendeten Warnhinweise enthalten verschiedene Signalwörter und sind nach folgendem Schema aufgebaut:

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr ► Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Die Signalwörter bedeuten im Einzelnen:

Hinweis

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts führen kann.

Vorsicht

Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Gefahr

Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort GEFAHR kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

Verwendete Symbole und Konventionen

  • Einzelne Handlungsanweisungen werden durch ein vorangestelltes Dreieck angezeigt.

Handlungsabfolgen werden nummeriert dargestellt:

  • Anschlüsse auf festen Sitz und richtige Polung prüfen. Beschädigte Anschlüsse tauschen.

  • Anweisung 2

Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, Dezimalzahlen (z. B. 23). Hexadezimale Zahlen werden mit einem vorangestellten 0x dargestellt (z. B. 0x12AB).

Tasten oder auswählbare Menüeinträge werden kursiv und in Kapitälchen beschrieben, z. B. Speichern.

Menübefehle werden mit einem Größer-als-Zeichen verbunden, z. B. steht „Einstellungen>Optionen“ für den Menübefehl Optionen aus dem Menü Einstellungen.

Hinweis

Hinweis, Tipp

Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.

Verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen

C/Q:

IO-Link-Kommunikation

ECT:

Elektromagnetische Verträglichkeit

FE:

Funktionserde

GND:

Elektrische Masse 0 V

I/O:

Standardeingänge und -ausgänge

n. c.:

Nicht verbunden

SIO:

Standard Input/Output (Standard-Ein-/Ausgänge)

UA:

Spannungsversorgung

US:

Sensor supply

ADT:

Feldbus-Autodetektion

BET:

Balluff Engineering Tool

DID:

Device-ID

I/O:

Eingang/Ausgang

ECT:

EtherCAT [1]

EIP:

EtherNet/IP

IOL:

IO-Link

ISDU:

IO-Link-Parameter (Index Service Data Unit)

MBT:

Modbus

MQTT:

Message Queuing Telemetry Transport

Modbus TCP:

Modbus Transmission Control Protocol

PNT:

PROFINET

SIO:

Standard IO-Mode

SPS:

Speicher-programmierbare Steuerung

VID:

Vendor-ID

Abbildungen

Die Abbildungen zeigen meist die Gerätevariante BNI XG5-538-1B5-Z067. Produktansichten und Bilder können in dieser Bedienungsanleitung vom angegebenen Produkt abweichen.

Die für die Konfiguration gezeigten Screenshots sind der folgenden Projektplanungssoftware als Beispiel entnommen:

  • EtherCAT: TwinCAT System Manager zum Anbindung an eine Beckhoff TwinCAT-Steuerung

  • PROFINET: Siemens HW-Konfig

  • EtherNet/IP: Rockwell RSLogix5000-Konfiguration