Technische Daten

Die Angaben sind typische Werte bei 24 V DC und Raumtemperatur.

Das Produkt ist sofort betriebsbereit.

Hinweis

Leistungsdaten für UL siehe UL-Anforderungen.

Hinweis

Weitere Daten finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

BNI XG…-…-P067

−40…+70 °C

BNI XG…-…-R067

−40…+70 °C

BNI XG…-…-Z067

−5…+70 °C (ohne Displayfunktion: −25…+70 °C)

Lagertemperatur

BNI XG…-…-P067

−40…+70 °C

BNI XG…-…-R067

−40…+70 °C

BNI XG…-…-Z067

−25…+70 °C

Schutzart
(im verschraubten Zustand) [1]

BNI XG…-…-P067

IP68, IP69K

BNI XG…-…-R067

IP68, IP69K

BNI XG…-…-Z067

IP67

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub

18…30 V DC, gemäß EN 61131-2

Restwelligkeit

< 1%

Eingangsstrom bei 24 V

130 mA

Elektrischer Anschluss

Anschluss (Spannungsversorgung IN/OUT)

M12, L-codiert, 5-polig, Stecker/Buchse

Eingangs- / Ausgangsports [2]

M12, A-codiert, 5-pin, 8 × Buchse


Schnittstelle

Ethernet

Ethernet-Port

2 × 10Base-/100Base-Tx

Anschluss für Ethernet-Port

M12, D-codiert, 2 × Buchse

Kabeltypen gemäß IEEE 802.3

Geschirmtes, verdrilltes Leitungspaar min. STP CAT 5 / STP CAT 5e

Datenübertragungsrate

10/100 Mbit/s

Max. Kabellänge

100 m

Flusskontrolle

Halbduplex/Vollduplex (IEEE 802.33x-Pause)

Hinweis

Das Gerät darf nur an interne Ethernet-Netzwerke angeschlossen werden, ohne Außenverbindung und TNV-Einfluss.

Sensor- und Aktoranschlüsse

Ports, Steckverbinder

Port1…Port8 (X01…X08)

Anschlusstyp

M12, A-codiert, 5-pin, 8 × Buchse

Unterstützte Funktionen[3]

(siehe Tabelle unten)

IO-Link
Digitaler Eingang
Digitaler Ausgang

Max. Kabellänge bei Nutzung von IO-Link

20 m

[3] Unterstützte Funktionen

Produktvariante

Klasse A/B
SIO

IO-Link [4]

Digital
Eingang [5]

Digital
Ausgang [6]

BNI XG1… Produktfamilie

BNI XG1-505-0A5-R067

Ports 1…8: Class A

BNI XG3… Produktfamilie

BNI XG3-302-0B5-R067

Ports 1…8: SIO

BNI XG3-302-1B5-Z067

Ports 1…8: SIO

BNI XG3-508-0B5-R067

Ports 1…8: Class A

BNI XG5… Produktfamilie

BNI XG5-508-0B5-R067

Ports 1…8: Class A

BNI XG5-508-0B5-R067

Ports 1…8: Class A

BNI XG5-508-0B5-R067

Ports 1…8: Class A

BNI XG5-538-0B5-R067

Ports 1…4: Class A
Ports 5…8: Class B

BNI XG5-508-1B5-Z067

Ports 1…8: Class A

BNI XG5-538-1B5-Z067

Ports 1…4: Class A
Ports 5…8: Class B

[5] IO-Link

Protokollversion

1.1.3

Übertragungsrate

COM1 = 4,8 kBaud
COM2 = 38,4 kBaud
COM3 = 230,4 kBaud

Sensorversorgung (Pin 1)

BNI XG1… Produktfamilie

24 Volt, max. 500 mA

BNI XG3… Produktfamilie

+24 V, 2 A

BNI XG5… Produktfamilie

+24 V, 2 A

[6] Digital Input

Compliance

IEC 61131-2

Eingangstyp

PNP (Sinkend)

Charakteristisch

Type 3

Eingangsspannung normal

24 V DC

[7] Digital Output

Compliance

IEC 61131-2

Ausgangstyp

PNP (Quelle) High-Side-Switch

Ausgangsspannung normaler Bereich

24 V DC

Absicherung

Kurzschluss- und Überlastabsicherung

Max. Ausgangsstrom

Siehe Tabelle unten

Maximaler Ausgangsstrom bei…

Pin 2

Pin 4

BNI XG1… Produktfamilie

n/a

250 mA [7]

BNI XG3… Produktfamilie

2 A

2 A

BNI XG5… Produktfamilie

bis zu 4 A [8]

bis zu 2 A [9]

Hinweis

Der Gesamtstrom der Ausgänge an den Anschlüssen Pin 2 und Pin 4 (versorgt über UA) darf 16 A nicht überschreiten.
Der Gesamtstrom der Ausgänge an Anschluss Pin 1 (versorgt über US) darf 16 A nicht überschreiten.

Material

Gehäusematerial

BNI XG…-…-P067

Kunststoff, Edelstahleinsätze

BNI XG…-…-R067

Kunststoff, Edelstahleinsätze

BNI XG…-…-Z067

Zinkdruckguss, vernickelt

Mechanische Merkmale

Befestigungsinformationen

Befestigung

2-Loch-Schrauben­befestigung

Befestigung Masseband

Schraube M4

Abmessungen (B × H × T)

BNI XG…-…-P067

68 × 226,2 × 38,3 mm

BNI XG…-…-R067

68 × 226,2 × 38,3 mm

BNI XG…-…-Z067

68 × 224 × 32 mm

Gewicht

BNI XG…-…-P067

ca. 570 g

BNI XG…-…-R067

ca. 570 g

BNI XG…-…-Z067

ca. 660 g

Zulassungen und Kennzeichnungen

Hinweis

Nähere Informationen zu Richtlinien, Zulassungen und Normen finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite…

| ```{image} …/assets/images_man/E_CAT_4c_oT.png

 | EtherCAT® is a registered trademark and patented technology, licensed by <br/> Beckhoff Automation GmbH, Germany. |
| ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                                       |                                                                                                                   |

### CE

| ```{image} ../assets/images_man//CE_eu.png

| The CE Mark verifies that our products meet the requirements of the current
EU Directive. | | ———————————————– | ———————————————————————————————– | | | |

UL-Anforderungen

Reinigung

Das Produkt nur mit einem trockenen oder nur mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen!

UL-Anforderungen

| ```{image} …/assets/images_man/Mark_E319845_H_400.png

```

File: E319845
Einstufung: Type 1
Umgebungstemperatur:
+50 °C (BNI XG…‑…‑R067)
+45 °C (BNI XG…‑…‑Z067)

Die Spannungsversorgung muss ein isolierter Typ oder ein SELV-Typ sein.

Leistungsdaten

Leistungsdaten

Spannungseingang, Nennbereich 24 V DC

130 mA maximaler Verbrauch
16 A einschließlich aller Ausgangslasten

Spannungsausgang, Nennbereich 24 V DC

max. 16 A

Digitaleingang, Nennbereich 24 V DC

max. 30 mA/Pin

Digitalausgang, Nennbereich 24 V DC

Class A IO‑Link‑Port
0,5 A/Port Pilot Duty
4 A/Port Widerstandsbetrieb/allgemeiner Gebrauch
16 A oder weniger pro Gerät

Kabelgrößen

Stromversorgungskabel

Gelistetes oder R/C-Kabel (CYJV2/8) mit M12-Innengewinde und L-codiertem Stecker mit mindestens 24 V, mindestens 16 A für alle Modelle. Mit S, SJ, SO, ST, SV oder R/C (AVLV2) gelistete Kabel, die auf der UL Style Page als für externe Verbindungen geeignet gekennzeichnet oder spezifiziert sind, mit einem Nennwert von mindestens 300 V, mindestens 14 AWG, es sei denn, sie sind mit dem maximalen Laststrom und dem Überstromschutz für das Kabel in Übereinstimmung mit der nachstehenden Tabelle gekennzeichnet.

Netzanschlusskabel

Gelistetes oder R/C-Kabel (CYJV2/8) mit einem M12 L-codierten Stecker mit Gewinde und einer Nennspannung von mindestens 24 V und mindestens 16 A für alle Modelle. Gelistetes S-, SJ-, SO-, ST-, SV- oder R/C-Kabel (AVLV2), das auf der UL Style Page als für externe Verbindungen geeignet gekennzeichnet oder spezifiziert ist, mit einem Nennwert von mindestens 300 V und mindestens 14 AWG, es sei denn, es ist mit dem maximalen Laststrom und dem Überstromschutz für das Kabel in Übereinstimmung mit der unten stehenden Tabelle gekennzeichnet.

Kommunikationskabel

Gelistetes oder R/C-Kabel (CYJV2) mit A-, B- oder D-codiertem Außen- oder Innengewinde, je nach Anwendbarkeit zum Anschluss an Artikel 9, M12-Stecker mit mindestens 24 V und mindestens 1 A. R/C (AVLV2), gekennzeichnet oder auf der UL Style Page als geeignet für externe Verbindungen angegeben, Kabel mit mindestens 28 AWG und mindestens 300 V.

Ein-/Ausgangskabel

Gelistetes oder R/C-Kabel (CYJV2) mit A-codiertem M12-Gewindestecker, mindestens 24 V, mindestens 4 A. R/C (AVLV2), gekennzeichnet oder auf der UL Style Page als für externe Verbindungen geeignet angegeben Kabel mit einem Nennwert von mindestens 300 V, mindestens 20 AWG, es sei denn, der maximale Laststrom und der Überstromschutz für das Kabel sind gemäß der nachstehenden Tabelle angegeben.

Größe des Kabelleiters, AWG

14

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Überstromschutz maximale Amperezahl [Ampere]

16

12

8

5,6

5

3

2

1

0,8

0,5

Maximale Last [Ampere]

16

9

8

5,6

4

2,4

1,6

0,8

0,6

0,4