Protokolle

Automatische Erkennung des Protokolls

Im Auslieferungszustand befindet sich das Netzwerkmodul im Autodetect-Modus. Dieser Modus überwacht das Netzwerk aktiv, um den verwendeten Bustyp zu identifizieren. Ein grünes Lauflicht an den IO-Link-Ports zeigt den aktiven Erkennungsprozess an.

Sobald das Modul den Netzwerktyp erfolgreich identifiziert hat, leuchten die entsprechenden Port-LEDs schnell grün auf. Die Zuordnung der LEDs zu den verschiedenen Feldbus-Protokollen kann Konfiguration/Protokolle-auto-detect entnommen werden. Nach der erfolgreichen Erkennung startet das Gerät automatisch neu und ist anschließend über das erkannte Feldbus-Protokoll erreichbar.

../../_images/BNI00KH_Front_Auto-detect_00.png

LED-Zuordnung zu Feldbus-Protokollen

Um das Modul erneut in den Autodetect-Modus zu versetzen, kann entweder das Display (siehe Kapitel Konfiguration/Display-set-protocol) oder die WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol) verwendet werden.

Im Autodetect-Modus ist das Gerät jederzeit über die IP-Adresse 192.168.1.1 mit Subnetmaske 255.255.255.0 erreichbar.

Protokoll manuell wählen

Bei Geräten mit Display erfolgt die manuelle Auswahl des Protokolls über das integrierte Display (siehe Kapitel Konfiguration/Display-set-protocol).

Die folgende Tabelle zeigt weitere Möglichkeiten zur manuellen Auswählen des Protokolls für Geräte ohne Display.

Von Autodetect

Um von Autodetect (ATD) auf PNT, EIP, ECT oder MBT umzuschalten, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Automatische Erkennung ODER

  • Manuell einstellbar über:

    • IP-Vergabe über WebUI

    • Umstellung über WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol)

Von PNT

Um von PROFINET (PNT) zu ATD, EIP, ECT, MBT zu wechseln, verwenden Sie die folgenden Optionen:

  • IP-Vergabe per DCP (BET, Proneta)

  • Umstellung über WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol)

Von EIP

Um von EtherNet/IP (EIP) zu ATD, PNT, ECT, MBT zu wechseln, verwenden Sie die folgenden Optionen:

  • IP-Vergabe über TCP/IP-Objekt oder über WebUI (siehe Konfiguration/webui-make-network-settings)

  • Umstellung über WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol)

Von ECT

Um von EtherCAT (ECT) zu ATD, PNT, EIP, MBT zu wechseln, verwenden Sie die folgenden Optionen:

  • EoE aktivieren (siehe Konfiguration/ethercat-eoe-setup)

  • Umstellung über WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol)

  • Umstellung über CoE (siehe Konfiguration/protocols-change-ect)

Von MBT

Um von Modbus/TCP (MBT) zu ATD, PNT, EIP, ECT zu wechseln, verwenden Sie die folgenden Optionen:

  • IP-Vergabe über WebUI (siehe Konfiguration/webui-make-network-settings)

  • Umstellung über WebUI (siehe Konfiguration/webui-change-protocol)

WebUI-Standardeinstellungen

Das Protokoll kann auch über die WebUI gewählt werden (siehe Konfiguration/webui-change-protocol). Die WebUI ist im Auslieferungszustand über die IP-Adresse 192.168.1.1 erreichbar.

Hinweis

Folgende Einstellungen sind werksseitig vergeben:

  • Protokoll: Autodetect

  • IP-Adresse: 192.168.1.1

  • Subnetzmaske: 255.255.255.0

Wird das Protokoll umgestellt, werden die IP-Parameter auf den Default-Wert des jeweiligen Protokolls zurückgesetzt, wie folgende Tabelle zeigt:

Default-Werte der jeweiligen Protokolle

Protocol

Default IP adress

default subnet mask

Autodetect

192.168.1.1

255.255.255.0

Profinet

0.0.0.0

0.0.0.0

EtherNet/IP

192.168.1.1

255.255.255.0

Modbus/TCP

192.168.1.1

255.255.255.0

EtherCAT

IP settings via EoE

IP settings via EoE

Protokoll bei eingestelltem ECT ändern

Sofern ECT bereits eingestellt und das Protokoll geändert werden soll, muss folgendermaßen vorgegangen werden.

  1. CoE-Objekt Fieldbus Information wählen (0xF502).

    ../../_images/CoE-Objekt_waehlen1.png

    CoE-Objekt Fieldbus Information wählen

  2. Im Objekt Protocol After Reboot das gewünschte Protokoll wählen und einstellen.

    ../../_images/Objekt_Protocol_Atfer_Reboot.png

    Protokoll im Objekt Protocol After Reboot wählen

Anschließend muss das Modul folgendermaßen neu gestartet werden:

  1. CoE-Objekt Module Reboot wählen (0xF503).

    ../../_images/CoE-Objekt_waehlen2.png

    CoE-Objekt Module Reboot wählen

  2. Objekt Action auf Reboot setzen.

    ../../_images/Objekt_Action.png

    Objekt Action

  3. Objekt Trigger auf True setzen.

    ../../_images/Objekt_Trigger.png

    Objekt Trigger