Terminologie
Dies ist eine Zusammenfassung und ein Glossar der in dieser Dokumentation verwendeten Fachbegriffe und Abkürzungen. Erläuterungen und typische Anwendungsfälle erleichtern das Verständnis.
Process Data - gültig, ungültig flag
Werte gültig |
Beschreibung |
|---|---|
0 |
Inhalt der Prozessdaten ist ungültig |
1 |
Inhalt der Prozessdaten ist gültig |
Anders ausgedrückt: „gültig“ ist ein Synonym für zuverlässig.
Es werden zwei Gültigkeitskennzeichen verwendet:
Eingangs-Prozessdaten gültig
Ausgangs-Prozessdaten gültig
Hinweis
Validierung der Prozessdateneingabe (Flag)
Dieses Bit-Flag wird vom angeschlossenen IO-Link-Gerät bereitgestellt und vom IO-Link-Master empfangen.
Routing: (Flag) IO-Link-Gerät --> IO-Link-Master --> Anwendung (SPS)
Wenn die Eingangsdaten ungültig sind (dieses Flag ist 0), werden die empfangenen Prozessdaten von der Anwendung nicht ausgewertet.
Wenn dieses Flag auf 1 gesetzt ist, sind die empfangenen Daten (der Inhalt) gültig und können von der Anwendung ausgewertet werden.
Anwendungsfall:
Wenn die IO-Link-Kommunikation zwischen dem angeschlossenen IO-Link-Gerät bereits hergestellt ist, sich das Gerät aber noch im Kalibrierungs-, Einlern- oder Aufwärmmodus befindet, werden die bereitgestellten Messdaten ignoriert und nicht verarbeitet.
Hinweis
Prozessdatenausgabe gültig (Flag)
Dieses Bit-Flag wird von der Anwendung bereitgestellt und über den IO-Link-Master an das IO-Link-Gerät übertragen.
Routing: (Flag) Anwendung (SPS) --> IO-Link-Master --> IO-Link-Gerät
Wenn die Ausgabedaten ungültig sind (dieses Flag ist 0), haben die gesendeten Prozessdaten keine Auswirkung auf das angeschlossene IO-Link-Gerät.
Wenn dieses Flag auf 1 gesetzt ist, werden die gesendeten Prozessdaten vom angeschlossenen IO-Link-Gerät ausgewertet (ausgeführt).
Anwendungsfall:
Befindet sich die Anwendung im Teach-Modus oder in einem sicheren Zustand, kann sie dieses Flag auf 0 setzen, um das angeschlossene IO-Link-Gerät zu zwingen, die Prozessdatenausgabe zu ignorieren. Einige IO-Link-Geräte (z. B. BNI IOL-302 Digital I/O Hub) können anhand dieses Flags alle Ausgänge in den stromlosen Zustand versetzen.
Beispiel 1 eines Gewichtsmesssensors
Datenpfad: Sensor –> SPS
Beispiel Nr. 2 eines digitalen I/O-Hubs (Aktor)
Datenpfad: SPS –> Aktor