Produktbeschreibung
Abmessungen
BNI XG1-505-0A5-R067 / BNI XG3-302-0B5-R067
BNI XG3-508-0B5-R067 / BNI XG5-508-0B5-P067
BNI XG5-508-0B5-R067 / BNI XG5-538-0B5-R067
Abmessungen BNI XG1-505-0A5-R067 / BNI-XG3-302-0B5-R067 / BNI-XG3-508-0B5-R067 / BNI XG5-508-0B5-R067 / BNI XG5-538-0B5-R067
BNI XG3-302-1B5-Z067 /
BNI XG5-508-1B5-Z067 / BNI XG5-538-1B5-Z067
Abmessungen BNI XG3-302-1B5-Z067 / BNI XG5-508-1B5-Z067 / BNI XG5-538-1B5-Z067
Aufbau
Hinweis
Nur für BNI XG5-…-1B5-… _Varianten.
Funktion
Der IO‑Link‑Multiprotokoll‑Master ist ein dezentrales und konfigurierbares Gateway, das die Ein‑ und Ausgangssignale von Standardsensoren und ‑aktoren sowie Prozessdaten der angeschlossenen IO‑Link‑Geräte verarbeitet und auswertet.
Die Datenübertragung erfolgt über eine bestehende Feldbusschnittstelle an eine übergeordnete, vom Anwender eingerichtete Steuerung.
Auf dem IO-Link-Master steht ein Webserver für Konfiguration und Diagnose zur Verfügung.
Hinweis
Für Einstellinformationen siehe Konfigurationsanleitung unter www.balluff.com auf der Produktseite.
Variante |
I/O-Port |
IO-Link-Port |
|
|---|---|---|---|
- |
- |
Class A |
Class B |
BNI XG1-505-0A5-R067 |
- |
1…8 |
– |
BNI XG3-302-0B5-R067 |
1…8 |
– |
– |
BNI XG3-302-1B5-Z067 |
1…8 |
– |
– |
BNI XG3-508-0B5-R067 |
– |
1…8 |
– |
BNI XG5-508-0B5-R067 |
– |
1…8 |
– |
BNI XG5-508-0B5-R067 |
– |
1…8 |
– |
BNI XG5-538-0B5-R067 |
– |
1…4 |
5…8 |
BNI XG5-508-1B5-Z067 |
– |
1…8 |
– |
BNI XG5-538-1B5-Z067 |
– |
1…4 |
5…8 |
Hinweis
Vor der Verwendung dieser Funktion prüfen, ob das Modul IO‑Link unterstützt. Weitere Informationen zu IO‑Link‑fähigen Produktvarianten siehe: Unterstützte Produktvarianten
Anzeigeelemente
Hinweis
Zum Blinkverhalten im Autodetect‑Modus siehe Inbetriebnahme
Status-LEDs
Hinweis
Festgelegter Spannungspegel gemäß DIN EN 61131.
Stromversorgung
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
US |
Grün statisch |
Eingangsspannung OK |
Rot blinkend |
Eingangsspannung zu niedrig (< ~20,5 V DC) |
|
UA |
Grün statisch |
Ausgangsspannung OK |
Rot blinkend |
Ausgangsspannung zu niedrig (< ~20,5 V DC) oder zu hoch (> ~28,7 V DC) |
|
Rot statisch |
Keine Ausgangsspannung vorhanden (< ~10,4 V DC) |
PROFINET-Kommunikation
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
SF |
Aus |
Kein Fehler |
Rot statisch |
Watchdog-Timeout; Kanal-, allgemeine oder erweiterte Diagnose verfügbar; Systemfehler |
|
Rot blinkend |
Dienst DCP-Signal über Bus gestartet. |
|
BF |
Aus |
Kein Fehler |
Rot statisch |
Geringe Geschwindigkeit des physischen Links; oder kein physischer Link |
|
Rot blinkend |
Kein Datenaustausch oder keine Konfiguration |
EtherNet/IP-Kommunikation
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
MOD |
Grün blinkend |
Falsche oder keine Konfiguration des Moduls |
Grün statisch |
Modul arbeitet. |
|
Rot blinkend |
Fester Bustakt nicht möglich |
|
Rot-Grün |
Anfangssequenz |
|
NET |
Aus |
Modul hat keine IP-Adresse. |
Grün blinkend |
Das Modul verfügt über eine IP-Adresse, aber es wurde keine Verbindung hergestellt. |
|
Grün statisch |
Verbindung ist hergestellt. |
|
Rot blinkend |
Verbindungs-Timeout |
|
Rot-Grün |
Anfangssequenz |
EtherCAT-Kommunikation
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
RUN |
Aus |
Gerät befindet sich im Zustand INIT. |
Grün blinkend |
Gerät befindet sich im Zustand PRE-OPERATIONAL. |
|
Grün langsam blinkend |
Gerät befindet sich im Zustand SAFE-OPERATIONAL. |
|
Grün statisch |
Gerät befindet sich im Zustand OPERATIONAL. |
|
ERR |
Aus |
Keine Fehler |
Rot blinkend |
Ungültige Konfiguration |
|
Rot langsam blinkend |
Lokaler Fehler |
|
Rot schnell blinkend |
Applikations-Watchdog-Zeitüberschreitung |
|
Rot statisch |
Fehler in der Applikation |
Modbus-TCP-Kommunikation
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
RUN |
Grün langsam blinkend |
Modul ist bereit, eine Verbindung herzustellen. |
Grün statisch |
Verbindung ist hergestellt. |
|
Gelb schnell blinkend |
Vorhandene Verbindung ist verloren gegangen. |
Ethernet-Ports
LED |
Signal |
Bedeutung |
|---|---|---|
LA |
Aus |
Keine Datenübertragung und kein Datenempfang |
Grün blinkend |
Senden und Empfangen von Daten des angeschlossenes Geräts. |
|
LK |
Aus |
Ethernet-Verbindung noch nicht hergestellt. |
Grün statisch |
Ethernet-Verbindung mit anderem Gerät hergestellt. |
Port/Pin-LEDs
LED-Nummer |
Zuweisung |
|---|---|
LED 0 |
Pin 4 |
LED 1 |
Pin 2 |
Port/Pin-LEDs Standard-Port
Signal |
Bedeutung |
|---|---|
Aus |
Zustand der Eingangs- oder Ausgangspins ist 0 |
Gelb statisch |
Zustand der Eingangs- oder Ausgangspins ist 1 |
Beide LEDs rot blinkend |
Kurzschluss der Sensorversorgung zwischen Pin 1 und Pin 3 |
Rot statisch |
Kurzschluss am Ausgang an Pin 2/4 gegen Pin 3 |
Rot statisch |
Kein High-Signal am Diagnoseeingang |
Rot statisch |
24-V-Eingangssignal am konfigurierten Ausgang (Aktorwarnung) |
Port/Pin-LEDs IO-Link-Port
Signal |
Bedeutung |
|---|---|
Grün statisch |
IO-Link-Verbindung aktiv |
Grün blinkend |
Keine IO-Link-Verbindung oder falsches IO-Link-Device |
Grün schnell blinkend |
IO-Link: Preoperate während der Datenhaltung |
Rot schnell blinkend |
Validierung fehlgeschlagen / falsche Konfiguration der IO-Link-Datenlänge |
Rot schnell blinkend |
Datenhaltung fehlgeschlagen / falsches Device für Datenhaltung |
Rot statisch |
IO-Link: Kurzschluss Pin 4 gegen Pin 3 |
Bedruckung
Hinweis
Nur für BNI XG…-…-Z067 _Varianten.
Hinweis
Nur für BNI XG…-…-R067 _Varianten.
Symbol am Produkt
Warnung
Allgemeines Warnzeichen ► Weitere zulassungs- und sicherheitsrelevante Informationen in der Produktdokumentation beachten.