リリースノート¶
1.65.0¶
22 2025年4月
追加¶
IO-Link ネットワークブロックのユーザ管理 (デバイスのログインを同期)
BET でのユーザ管理では、ユーザプロファイルの管理と、トポロジに物理的に存在する IO-Link ネットワークブロック上のユーザプロファイルとの同期が、簡単かつ時間をかけずにできるようになりました。
IO-Link ネットワークブロックの認証付きユーザプロファイルを BET 経由でコミッショニング中に簡単に作成できるようになりました。
IO-Link ネットワークブロックの既存のユーザプロファイルを BET に転送して管理することができます。
また、BET で IO-Link ネットワークブロックの管理ユーザの変更を簡単に行い、ネットワークブロックと同期させることもできます。
BETで作成したユーザーをエクスポート/インポートできるようになりました。(ユーザー管理の概要)
BETを他の場所にインストールする場合、新しいユーザーを作成する必要はありません。ユーザーをエクスポートし、新しいインストールにインポートするだけです。
REST API をサポートする IO-Link ネットワークブロックのフラッシュ機能が Network configuration のオプションとして導入され、ログイン後にデバイスをフラッシュできるようになりました。
Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:
BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000
BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000
BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000
BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000
BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000
BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000
変更あり¶
ユーザー・インターフェイスは、作業をより簡単にするために多くの部分で改訂されました。
アイコンはソフトウェアの多くの場所で更新されました。
新しいツールチップが追加され、既存のツールチップも更新されました。
ユーザー管理の改訂
新しいオプション デバイスのログインを同期。
フィールドデバイスのユーザー用拡張ディスプレイ。
パスワード要件の変更によるセキュリティの向上。
ネットワークブロックの Details-View が IO-Link ネットワークブロックのユーザ管理のために拡張されました。
ズーム機能は次のキーの組み合わせで操作できます。<br
CTRL&テンキー+<br
Ctrl & +<br
CTRL&テンキー -<br
Ctrl & -<br
固定¶
「接続ステータスを継続的にチェックする」 機能を使用して、接続されているデバイスのステータスを更新できないエラーが修正されました。このエラーは IO-Link ネットワークモジュールの接続タイプを http から https に変更したときに発生しました。#167088
IOチェック機能では、プロセスデータに無効な文字を入力してしまい、デバイスにデータを書き込めないことがありました。この問題は解決されました。入力フィールドは有効な文字のみを受け付けるようになりました。#49897
スキャン後のソート機能におけるエラーが修正された。#183765, 132544
一部のデバイスで、デバイスの詳細でパラメータが正しく表示されませんでした。この問題は修正されました。#192829
BET が更新されないバグを修正。#204010
トポロジー概要のデバイスのステータスが更新されない原因となっていたバグが修正されました。#265730
トポロジーの「ズームイン」が正しく機能しませんでした。このエラーは修正されました。#258716
<br
1.64.2¶
変更あり¶
Balluffバージョン1.3.0では、デバイス・パラメーターを生成するためのBCMデバイス用コンフィグレーターが利用可能になりました。
1.64.1¶
追加¶
新世代 Balluff コンディションモニタリングセンサ(BCM)のファームウェアアップデートが Balluff Update Cloud からダウンロードおよびインストールできるようになりました。
変更あり¶
韓国語サポート
ドキュメントは韓国語でもご覧いただけます。
BTLコンフィギュレーターは韓国語でもご利用いただけます。
1.64¶
2024年8月29日
追加¶
BET のインターフェイスは韓国語で利用可能です。
BET 韓国のお客様やユーザーのために、韓国語版もご用意しました。
セキュリティ
管理者権限を持つユーザーは、ユーザー設定でBETパスワードの最小長を定義できるようになりました。
管理者として、不正なログインデータを入力したユーザーを一定期間ブロックするまでの最大ログイン試行回数を定義するオプションも追加されました。
変更あり¶
インストーラー
インストール言語として韓国語(KO)を選択できるようになりました。
BCMコンフィグレーター
BCMコンフィグレーターがBETプラグインになりました。
固定¶
トポロジーのインポート後にパラメータが正しく表示されないバグを修正。#132583, #49920
まれに、パラメータがArrayT、TimeT、TimeSpanT型の場合に書き込めないことがあった。#132888
まれに IO-Link デバイスの特定のパラメータを書き込めない問題が修正されました。#132593
ユーザー管理が無効になっているにもかかわらず、新しい管理者アカウントの作成を要求されました。#178005
現在のデバイスリストをエクスポートする際、エクスポート時に表示から除外されたカラムであっても、すべてのカラムがエクスポートされていました。この問題は修正されました。#132885
BETログインが無効化された場合、設定されたタイムアウト後に現在のトポロジーが削除されました(非アクティブの場合)。この問題は修正されました。#192142
ログの内容が表示されないことがある問題を修正しました。#192392
一部のネットワークモジュールで、トポロジーのインポート後にイメージが表示されない問題が修正されました。現在は正しく表示されています。#203653
BNI006Aネットワークモジュールのファームウェアアップデート中にエラーが発生しました。このネットワークモジュールは、現在、期待どおりに更新できます。#203513
ファームウェアのアップデート中に、タイムアウトによるエラーが発生することがありました。このエラーにより、プロセスが早期にキャンセルされました。このエラーは修正されています。#198317
トポロジーをインポートする際、認証時に現在のステップが正しく表示されないバグが修正された。#202043
一部の EIP ネットワークモジュールで、デバイス詳細のポート設定に失敗しました(UDP 経由)。ポート2とパラメータサーバーを正しく設定できませんでした。この問題は修正されました。#202100
1.63.2¶
2024年7月31日
追加¶
BET 新しい機能 Scan by Ping (ユーザ設定で有効化可能)により、.NET を使って IO-Link ネットワークモジュールの拡張検索を開始できるようになりました。つまり、ゲートウェイの境界を越えて IO-Link ネットワークモジュールを見つけることができます。
変更あり¶
Firmware Update:
Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579
固定¶
ファームウェアのアップデート中または USB 設定メニューのタブを変更する際にクラッシュする問題を修正しました。#195899 #195907
IO-Link デバイスと IO-Link ネットワークモジュールのファームウェアをアップデートする際のいくつかのエラーが修正された。
複数の IO-Link ネットワークモジュールのファームウェアを同時にアップデートすると、待ち時間にデバイスが自動的にログオフすることがありました。このエラーは修正されました。#195348
デバイス(BCM R16E-004-CI02-01)がブートローダーモードでファームウェアアップデートを受信できないことがありました。このエラーは修正されています。#195913
PLC ロックが有効な場合、現在のファームウェアを保存できませんでした。適切な権限を持つユーザーが、PLCロックが有効なデバイスを正しくアップデートできるようになりました。#195339
時折、大規模なトポロジーの一部のデバイスが、ファームウェアの同時更新中に更新さ れずに、更新結果として表示されることがありました。このエラーは発生しなくなりました。ファームウェア更新の結果は、実際のステータスと一致するようになりました。#195338
6台以上のBNI00HLのファームウェアの同時アップデートに失敗することがありました。このエラーは修正されています。#195348
1.63.0¶
2024年4月30日
追加¶
BET がフリーウェアになりました。BETですべての機能にアクセスできるようになりました:
ログのエクスポートはライセンス不要。
デバイス間でのパラメータのコピーに制限がなくなりました。
また、トポロジーのインポートにライセンスは必要ありません。
トポロジー内のネットワークモジュールの制限がなくなりました。複数のネットワークモジュールを同時に操作できるようになりました。
パラメーターセットはどなたでも作成できるようになりました。
サードパーティのデバイスにIPアドレスを設定することも可能です。
他メーカーのネットワーク・モジュールをトポロジーで使用することが可能になりました。
ライセンスのためにCodemeterをインストールする必要はなくなった。
USBマスタ経由でIO-Linkデバイスのファームウェアをアップデート
Balluff IO-Link デバイスがこの機能をサポートしている場合、USB Master BNI00K0 を介して Balluff IO-Link デバイスのファームウェアをアップデートできるようになりました。
変更あり¶
ユーザー管理の柔軟性が向上
設定で「ユーザー名」と「パスワード」によるBETへのログインを無効にしたり、再度有効にしたりできるようになりました。これにより、ラボやPCでの使用が容易になります。ユーザー管理がオフに設定されている場合、常にすべての権限を持つことができます。
BTLコンフィグレーターがより使いやすくなりました。
ツールヒントが追加され、より分かりやすくなりました。
視覚的な改良が加えられました。
インストーラー
ポルトガル語(BR)をインストール言語として選択できるようになりました。
ファームウェアのアップデート
FW更新情報の新しい標準フォーマット(BUP)が導入された。旧フォーマットも引き続きサポートされています。
USBマスタ経由でIO-Linkデバイスをアップデート
ファームウェア・アップデート中にデバイスのIODDが見つからなかった場合、IODDがあれば、IODDファインダーを介して自動的にダウンロードされ、インストールされます。
IO-Link デバイスのパラメータ設定
TimeTとTimeSpanTデータ型が BET によりサポートされました。これらは正しく読み書きできるようになりました。
固定¶
インポートしたトポロジーからBTLのパラメータを書き込むときに、問題が発生することがありました。一部のインポートされたパラメータを書き込むことができませんでした。この問題は修正されました。#159335
1.62.0¶
2024年1月24日
追加¶
USBマスタ経由でIO-Linkデバイスを設定
BET では、 Balluff から USB マスタ経由で IO-Link デバイスを設定することもできます。この目的のために、 BET のファンクションバーに新しい IO-LinkUSBマスタ 機能が用意されています。
USBマスタ経由でIO-Linkデバイスをアップデート
Balluff から USB マスタ経由で IO-Link デバイスをアップデートできます。 Balluff デバイスおよびサードパーティ製デバイスで利用可能。
Balluff アップデート・プラットフォームへの接続
BET が接続し、ファームウェアをダウンロードできる Balluff アップデート・プラットフォームを通じて、 Balluff 機器用の新しいファームウェアが利用できるようになった。
BTL(アナログ/IO-Link)用コンフィグレータ、IO-Linkパラメータ設定機能付き
新しいコンフィグレータを使って、C1 世代の BTL センサと IO-Link インタフェースおよびアナログ出力の BIR センサを設定します。コンフィグレータは、1つまたは2つの出力の位置、差、または速度をパラメータ化する際に視覚的なサポートを提供します。変更したパラメータは直接デバイスに転送できます。
トポロジー概要を介してデバイスからすべてのパラメータを読み取る
全てのパラメータの読込み機能を使用すると、ワンクリックですべてのフィールドデバイスのパラメータを BET のトポロジーと同期させることができます。これにより、最新の値をすばやく簡単に入手でき、トポロジーの状態を概観できます。
トポロジー概要を介してすべてのIODDを更新する
トポロジーの概要から、不明なデバイスのIODDを検索し、自動的にインストールすることができます。
Balluff-IO-Link ネットワークモジュールの HTTPS サポート
HTTPS 通信でより安全な通信を。 BET は、このプロトコルをサポートするすべての IO-Link ネットワークモジュールで HTTPS のワークフローをサポートします。
サードパーティプロバイダのIO-Linkデバイスのアップデート
BET では、サードパーティの IO-Link デバイスのファームウェアアップデートも可能になった。
ポルトガル語のインターフェースとユーザーマニュアル
ブラジルのお客様やユーザーのために、 BET はポルトガル語でもご利用いただけるようになりました。
変更あり¶
IO-Link デバイスまたは IO-Link ネットワークモジュールのファームウェアをアップデートする前に、ネットワークモジュールの認証がチェックされます。ユーザー権限でアップデート前にログインしていないデバイスにもログインできます。
トポロジーのインポートでは、フィールドデバイスからリードオンリーのパラメーターをすべて読み出し、 BET のトポロジーデータとフィールドデバイスのデータを同期させることができます。
固定¶
トポロジーの復元は、ユーザーが長時間操作しなかったために BET からログアウトした場合でも機能するようになりました。#132577
BET と "Siemens Proneta "ツールを同時に使用しても、スキャンプロセスが失敗しなくなった。#132887
プロセスデータが1バイト未満のデバイスのプロセスデータの可視化が正しく動作するようになりました。
パラメーターセットの書き込み時に、セット内の変更されたパラメーターだけがデバイスに書き込まれ、すべてのパラメーターは書き込まれない #49920
BVS Ident によるプロセスデータの書き込みは、バイト 1 と 32 でも機能する #123403 。
1.61.0¶
2023年9月13日
追加¶
自己更新:
BET がインターネットにアクセスできる場合、起動のたびに自動的にアップデートをチェックします。新しいバージョンが見つかった場合は、その旨が表示され、新しいバージョンをインストールするかどうかを決めることができます。
バルーフ・アップデート・センターへの接続
BET がインターネットにアクセスできる場合、Balluff デバイスの新しいファームウェアファイルを簡単に検索し、ダウンロードすることができます。
ファームウェア・アップデート
アップデートをサポートする Balluff IO-Link ネットワークモジュールはすべて、ファームウェアアップデートで更新できます。
アップデートをサポートする Balluff IO-Link デバイスは、ファームウェアアップデートによって個別に、またはまとめてアップデートすることができます。
すべての Balluff デバイスのファームウェアアップデート - ベーシックライセンスでも可能になりました。
いつでも利用可能なファームウェアファイルを確認したり、不要になったファイルを削除したり、エクスポートによって他のユーザーに利用させたりすることができます。
IO-Link デバイスのパラメータとネットワークモジュールの設定は、アップデート前に保存することができます。ユーザは新しい比較ウィンドウからパラメータ/設定を完全に、または部分的に復元することができます。
デバイスの更新は、 BET のログに記録される。
変更あり¶
ダイアログについて
新しくデザインされたダイアログでは、 BET ライセンスとオープンソースライセンスに関するすべての情報を、よりシンプルかつ明確に見つけることができます。
バージョン情報ダイアログで、ライセンスのステータスに関する情報が見やすくなりました。
デバイス検索
Profinetデバイスの検索が改善されました。NpCapまたはWinPcapがインストールされていても、 BET 、Profinetデバイスを検索できるようになりました。
新オプション:"デバイスから全パラメータをロード" - これにより、すべてのフィールドデバイスパラメータを簡単に BETに詠込めます 。
トポロジーのインポート
新オプション:"デバイスからリードオンリーパラメータのみをロード" - これにより、トポロジーのインポートからデバイスにパラメータが書き込まれた後、デバイスからしか読み取れないすべてのパラメータ(稼働時間など)をフィールドデバイスから BET に転送できます。
ユニットのパラメータセットも、ベーシックライセンスで保存・ロードできるようになりました。
イーサネットIPデバイス:IPアドレス変更後、再起動が必要なデバイスに関する情報が表示されます。
固定¶
テーブルの複数フィルタリング:
ログやデバイスリストなどのテーブルで複数のフィルタリングが可能になりました。
デバイスステータス
デバイスステータスの凡例は、再び完全に色分けされて表示されます。
オフライン・ネットワーク・モジュールのネットワーク設定
ネットワークモジュールの設定を使用してデバイスのIPアドレスを変更し、計画を完成させることができます。
BET のインストール:インストーラーにはProfinet通信用のパッケージが含まれています。Profinetでデバイスを使用したい場合は、管理者権限でこのパッケージをインストールする必要があります。
BET のアンインストール:古いバージョンでは、 BET をアンインストールする際にすべてのファイルが削除されないため、特定の状況下でログインエラーが発生する可能性がありました。
パラメータの書き込み中にIO-Linkデバイスの接続が切断される。(#19639)
本機のネットワーク接続が切断された後、イーサネットネットワークモジュールを2回目にスキャンした場合、本機は検出されなくなります。(#59677)
インポート時に pysikalish も存在するトポロジーをインポートすると、個々のデバイスのステータスが正しく表示されないことがあります。(#3228)
まれにネットワークアダプタが見つからない。(#132567)
BCMセンサーで、接触温度、湿度、周囲圧力の読み取りエラーが表示される:160ビット以上のパラメータを完全に読み書きできない。(#132594)
1.60.2¶
2023年5月30日
固定¶
BNI00HMのネットワークモジュールの場合、BNI00HMの動作を妨げることなく、接続されたIO-Link機器の接続状態を正しく表示することができます。
1.60.1¶
2023年5月24日
追加¶
プロダクト ID を修正した IO-Link ネットワークモジュールの新しい定義ファイル。
Balluff IO-Linkデバイスの新しいIODDファイルが利用できます。
BNI00HL FW 1.1.4、BNI00HM FW 4.8.4への対応。
ユニットの検出
識別データおよびポート設定の読み出し
ポートの設定を変更する
接続されたIO-LInkデバイスの可視化とパラメータ設定
識別データの読み出し
FW 1.1.4またはFW 4.8.4以上のファームウェアアップデート
既知の問題を見る
変更あり¶
Balluff IO-Link Master BNI007C のファームウェアバージョン >= 4.7.2 の場合: IO-Link ポートのプロセスデータ長が常に 10 バイトになるようになりました。
BNI007C ファームウェアバージョン >= 4.7.2 :パラメータの書込みが可能
デバイス検索機能:認証処理の簡略化
固定¶
Balluff IO-Link Masterの一部の説明ファイルにおけるプロダクトIDの修正について
デバイスの検索機能を追加しました:16:9またはそれ以下の解像度の画面でも使用できるようになりました。
デバイスの検索機能を搭載しました:スキャン時のIPアドレス範囲のテキスト入力欄が正しく動作するようになりました。
互換性 Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: ポート 0 のデバイスが正しく表示されます。
1.60.0¶
2023年3月13日
追加¶
**新機能:**Balluff交換用ネットワークモジュールのファームウェアアップデートのためのガイド付きワークフローです。
新機能: IO-Linkネットワークモジュールの認証を簡素化し、認証データを管理することができます。
新機能: Balluff-BCMユニット用のインタラクティブなコンフィギュレーターで、デバイスパラメーターを生成します。
カタログにIODDがないデバイスのIODDの検索、インポート、更新を自動化。
サードパーティ製IO-Linkネットワークモジュールに対応。
変更あり¶
トポロジーの概要、ログ、デバイスリストのテーブルビューを改善しました。これにより、使い勝手が向上するとともに、より多くの機能を提供します。
ネットワーク構成を全面的に見直し、設定項目を拡張しました。
トポロジーのインポートが全面的に見直され、デバイスのアライメントも拡張されました。
デバイスの検索機能が全面的に見直され、ProfinetとEthernet/IPデバイスに特化して検索できるようになりました。より確実に、より早くデバイスを認識することができます。
インストール作業が簡略化され、サードパーティーのパッケージがユーザーによってインストールされるようになりました。
IO-Linkデバイスのパラメータ比較を改善しました。
固定¶
ユーザーインターフェースの使い勝手を向上させるため、多くの外観上の変更を行いました。
以前はホワイトスクリーンエラーを引き起こしていたエラーは、 BET の制御されたシャットダウンにつながるようになり、その後の始動時に最後の作業状態を復元できるようになりました。
トポロジーの復元がより安定するようになりました。
メインビューでの安定化、トポロジーのインポートとエクスポート、パラメータ比較、ネットワーク設定、IOチェック。
メインインターフェイスのステータス表示には、それぞれのユニットの正しいステータスが表示されるようになりました。
ホワイトスクリーンエラーの原因となっていた多くの問題が解消された。
メインビュー上のデバイスのIPアドレスが常に表示されるようになりました。
1.58.4¶
2022年7月26日
固定¶
トポロジーのインポート: BET の古いバージョンからトポロジーファイルをインポートすると、 BET でホワイトスクリーンエラーが発生する場合がありました。 BET は、エクスポートに使用された BET バージョンに関係なく、これらのファイルを正しくインポートするようになりました。(BUG-55093)
スキャン:すでにトポロジーがあり、スキャンでさらに IO-Link ネットワークモジュールと I/O-Link デバイスを追加したい場合、IO-Link ネットワークモジュールとデバイス間のすでにある接続が削除されることがありました。これは現在修正され、既存の接続は安定したまま残ります。(BUG-54841)
トポロジー:トポロジーのコンテキストメニューのアップデートをクリックしてトポロジーを更新しても、トポロジーは更新されませんでした。このエラーは修正されました。
デバイスの詳細:汎用デバイスの詳細表示で、ポート選択要素が正しく配置されるようになりました。 (BUG-328737)
スキャニング。スキャンビューで、並び替え機能が不正な動作をしていましたが、正しく動作するようになりました。(BUG-328742)
ユーザー管理:ユーザー管理は、その操作においていくつかの欠点がありました。これらは修正され、表示は正しくなりました。(エラー-19842、エラー-19649、エラー-19945)
設定:タイムアウトフィールドに負の値を入力することが可能でした。ゼロまたはマイナスの値を入力すると、 BET にログオンできなくなることがありました。現在は、有効な値のみ入力できるようになっています。(BUG-21246)
トポロジーの更新:アップデートボタンをクリックして新しく接続されたデバイスを検出しようとすると、トポロジーとそのポート構成が正しく検出されませんでした(各IO-Linkデバイスは1つのIO-Linkネットワークモジュールの同じポートに接続されていました)。現在は、新しく検出されたデバイスが追加され、その他は同じままです。(BUG-39233)
IO-Link仕様:deviceModifiesOtherVariables属性に対応しました。これにより、パラメータを書き込む際の安定性が向上します。(BUG-42064)
IO-Link仕様:サブインデックスパラメータの書き込みに対応しました。BTLなど一部のデバイスでは、パラメータ全体を書き込むのではなく、サブインデックスで書き込む必要があります。(BUG-41712)
1.58.1¶
2022年2月10日
追加¶
新機能トポロジーの自動保存とリストア。 BET の再起動時にトポロジーをリストアできるようになりました。 (US-295840)
新機能:デバイスの比較。様々な状況下でのデバイスとパラメータセットの比較。(US-303989)
新機能:トポロジーの概要 (US-309001)
新機能 ネットワークライセンス (US-312130 + S-312132)
新機能:デバイスのパラメータコピー(US-312315)
新機能: ISDU経由でのパラメータへのアクセス(US-317037)
新機能を追加しました。パラメータサーバーの取り扱い (US-321094)
新しい言語サポート ZH、PL、CZ、ESP、FR、JP、IT
BALLUFF HW8世代のネットワークブロックに対応。(US-289604)
オクテット文字列パラメータに対応。(US-308455)
Float32Tパラメータに対応。(US-216422)
トポロジーを保存する場合、ファイル名はトポロジー名にもなります(US-273260)
BET を閉じるとき、未保存の変更を保存するかどうかをユーザーに尋ねます。(US-273304)
ユーザー権限 "User "は、パラメータを書き込まずにトポロジーをインポートできるようになりました。(US-289558)
Codemeterの新バージョンは、インストールパッケージに含まれています。(US-289552)
トポロジーが更新されると、より多くのコンテキスト情報が表示されます。(US-295839)
単一のIO-Linkネットワークモジュールを更新することで、新たに接続されたデバイスを検出し、トポロジーに追加します。(US-295842)
BET の TCP ポートを、アプリケーションまたはコマンドラインで設定できるようになりました。(us-308457 + us-308456)
ユーザー管理で、各ユーザーごとにPLCロックを解除できるようになりました。(US-303988)
トポロジーをインポートする場合、PLCロックは無視されます。(US-309762)
インターネットブラウザでBNIウェブサーバが表示されるようになりました。(US-309760)
複数デバイスのIODDの更新がサポートされるようになりました。(US-317041)
IODDのスキャンと更新 - プロダクトIDは必須ではなくなりました。(US-316554)
変更あり¶
「デバイスを探す」機能を全面的に見直しました。より安全に、よりわかりやすく、より個性的にカスタマイズでき、そしてなによりも速くなりました。
固定¶
個々の IO-Link ネットワークモジュールが通信できない場合でも、トポロジーが正しく表示されるようになりました。通信できないデバイスは単に表示されないだけです。(BUG-12407)
BET をインストールすると、DB が 2021 年 9 月 10 日より古いという警告が表示される(BUG-341301)。
編集フィールドのマウスポインタの文字・アイコンが正しく表示されるようになりました。(BUG-315602)
IO-Linkデバイスにパラメータをアップロードした後は、常にパラメータサーバアップロードフラグがセット("1")されます。(US-301824)
ユーザー属性「PLCロック無視」は、新規にログインしなくても実行されます。(BUG-3565)
接続状況の確認に時間がかかるデバイスがあります。それが原因で、トポロジーから消える事がありました。この処理を安定させました(BUG-344331)。
BET の初期インストール後、管理者アカウントの作成が正しく動作するようになりました。(BUG-345976)
IO-Linkネットワークモジュールのトポロジー更新:IO-Linkデバイスの接続状態も更新される。(エラー-3564 + エラー-3563)
PLCロックを解除する際の警告文が正しく表示されるようになりました。(BUG-3227)
オフラインのデバイスにパラメータを挿入できるようになりました。(BUG-328711)
IODDの更新が複数のデバイスで可能になりました。(BUG-325122)
削除された IO-Link ネットワークモジュールに接続されていたデバイスを更新しても、クラッシュしなくなりました。(BUG-317422)
スキャンからトポロジーをインポートした後、直接詳細ビューを開いても、クラッシュしなくなりました。(BUG-316716)
状態監視パラメータが完全にサポートされました。(BUG-311607)
デバイスカタログから汎用デバイスが削除されました。 (Error-305173)
継続的なデバイスの状態チェックは、デバイスが存在しない場合は無効化されました。(BUG-301872)
デバイスリストで、古いデバイスの属性が表示されなくなりました。(BUG-301870)
古いトポロジーをインポートするときに、アプリケーションがクラッシュすることがなくなりました。(BUG-301314)
ユーザー権限で作業する場合、新しいトポロジーの作成はより高速になりました。(BUG-301313)
オフラインのIO-Linkデバイスに対して、条件付きプロセスデータを正しく表示するようにしました。(BUG-273306)
詳細表示でアイコンの上にマウスを移動させると、文字が正しく表示されるようになりました。(BUG-272907)
ユニット詳細画面でのタブのハイライトが正しく動作するようになりました。(BUG-272267)
詳細表示で設定したパラメータをインポートした後、変更したパラメータをすべて表示するようにしました。(BUG-272265)
PLC接続時にポート設定ができないようにしました。(BUG-272231)
プロセスデータタブのドロップダウンが正しく表示されるようになった。(BUG-272041)
BNI EIP 527のエクスポート/インポートで、マスタの詳細とIO-Checkがクラッシュしなくなりました。(BUG-269670)
ソフト-ハード タイムアウト が正しく動作するようになりました。(BUG-269454)
新しいトポロジーを作成し、古いトポロジーを保存しても正しく動作するようになりました。(BUG-269428)
新規トポロジーをクリックしても、トポロジーをインポートするためのダイアログが表示されなくなりました。(BUG-269427)
IODDのインポート時に、無効なデバイスカタログのフィルター属性は作成されなくなりました。(BUG-269313)
無効なIPアドレス範囲でのスキャンはできなくなりました。(BUG-268764)
IO Checkとプロセスデータの更新はクラッシュを回避するために同時に実行できなくなりました。(BUG-263931)
パラメータも含まれるトポロジーをインポートする際、見つからないデバイスはスキップされ、未接続と表示されます。(BUG-254679)
DatatypeRef RecordItems に対して デフォルト値で構文解析されるようになりました。(BUG-253749)
IO-Link ネットワークモジュールの詳細表示で、ユーザーが他のタブをクリックしたときに注釈が表示されるようになりました。(BUG-253325)
インポートしたトポロジーのIOチェックウィンドウに、デバイスの詳細が表示されるようになりました。(BUG-242232)
BET 通知を閉じるときにクラッシュすることがなくなりました。(BUG-241936)
トポロジーのスキャン:ネットワークアダプターの選択を解除すると、すべてのIO-Linkポートをオンにするチェックボックスのチェックが外れるようになりました。(BUG-241035)
詳細表示でパラメータを読み込む際、ユニット属性の乱れを避けるため、キャンセルボタンが数秒間非アクティブになる。(BUG-235984)
トポロジーのインポート時に発生したエラーの情報をより適切に表示します。(BUG-235176)
詳細表示でのスタイリング調整。(BUG-207887)
トポロジーを保存する際、自動的に拡張子.zipが付加されます。(BUG-190201)
詳細表示:タブと見出しの名称が正しく翻訳されるようになりました。(BUG-160319)
アクティビティログ:日付と時刻の書式がBalluff Style Guideに準拠するようになりました。(BUG-137450)
アクティビティログ:接続メッセージは正しく表示されるようになりました。(BUG-136884)
初期インストール後、ライセンスが認識されるようになりました。(BUG-263695)
スキャン:トポロジー画面でデバイスを削除した後にトポロジーをインポートしても、ホワイトスクリーンエラーが発生しなくなりました。(BUG-305914)
1.57.20¶
2021年6月9日
追加¶
自動ログアウトのタイムアウトをユーザーが設定できるようになりました。#269461
IO-Link 1.1.3対応 #63403
入れ子構造になったIODDメニュー機能をサポートします。#265491
固定¶
初期インストール後、ライセンスが認識されるようになりました。#263695
ソフト/ハードタイムアウト:ソフト/ハードタイムアウトが正しく機能しない。#269454
BNI EIP 527のエクスポート/インポートで、マスタ詳細とIOチェックでクラッシュが発生する。#269670
マスターウェブサーバーのログから、IO-Linkイベントのモードに関する情報を与える。#272263
詳細表示:ロードパラメータセットをクリックした後、デバイスへの書込みボタンをクリックするまで、詳細は表示されません*#272265*。
PLCを接続したままポート設定が可能で、マスターデータが更新されない。#272231
詳細表示: 詳細表示のポートナビゲーションで最初に開いたときに、詳細表示のデバイス詳細の読み込みに失敗する。#272906
IO チェック: BET 更新プロセス実行中に プロセスデータ の 読込み をクリックするとクラッシュする。#263931
iodd ファイルをインポートすると、カタログフィルターに無効な空のサプライヤーが作成される。#269313
オフラインのIO-Linkデバイスで、状態監視プロセスデータが正しく表示されない。#273306
デバイスの詳細表示:タブのハイライトが消えている。#272267
1.57.17¶
2021年4月22日
固定¶
インストール中にライセンスが認識されない。#263695
1.57.15¶
2021年3月15日
追加¶
HW7/HW8 IO-Linkネットワークモジュールの新しいREST APIに対応しました。#241959
固定¶
FINDING#295 条件付きメニューでIODDをサポートしました。#242228
FINDING #243: タブを切り替えるとクラッシュする。#233824
デバイスリスト:すべてのヘッダーオプションを無効にすると、データは表示されませんが、下矢印が表示されます。#227681
IO チェック: IO チェック ウィンドウのエラー詳細。#225463
FINDING #288: 一部のサードパーティ製デバイスの画像が利用できない。#242322
FINDING #302: トポロジーのインポートが正しくない。#241960
トポロジーのスキャン:ユーザーがIPレンジ0.0.0.0でスキャンしようとすると、アプリケーションがフリーズしてクラッシュします。#241160
FINDING#296: ログイン時にユーザー名/パスワードに自動的にフォーカスされる。#242302
Finding #56: 他のIPレンジのIO-Linkネットワークモジュールがスキャンされる。#233280
FINDING #244:「パラメータの読み込み」ダイアログでパラメータが利用できない。#233825
翻訳・テキスト修正 #237358
Finding #56: 他のIPレンジのIO-Linkネットワークモジュールがスキャンされる。#233280
翻訳・テキスト修正 #237358