既知の問題点

このセクションでは、報告されたバグや問題点、開発チームが現在取り組んでいることを説明しています。詳しいご質問は、 よくある質問(FAQ) をご覧ください。

スキャン

  • 一部の IO-Link デバイスは、IO-Link ネットワークモジュールによって認識されるまでに時間がかかる。#55747

    回避方法

    IO-Linkデバイスの再スキャンを行うことで、状況を改善することができます。

一般的な情報

  • 言語がドイツ語から英語に変更されても、コンテキストメニューの言語はドイツ語のままです。#132571

    回避方法

    言語を英語に設定し、アプリケーションを再起動すると問題は解決します。

  • BET のインストール中、すべてのネットワークドライバとネットワークアダプタが再起動されます。これは、中断のないネットワーク接続やアクティブなVPN接続に依存しているソフトPLCプログラムなどのリアルタイムアプリケーションに特に影響を与える可能性があります。#135670

    回避方法

    システムを破壊し、事故やデータ損失などのセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。インストールを進める前に、重要なアプリケーション、特にリアルタイムまたはミッションクリティカルなソフトウェアをすべて終了することをお勧めします。作業を保存し、すべての起こり得る結果を確認してください。

  • BET のユーザー設定で静的ポートが設定されている場合、複数回並行して BET を起動するとクラッシュすることがある。#162124

トポロジー

  • あるユニットに「ログイン」が必要な場合、詳細ビューでログイン処理を開始する際に、すでにデータベースに存在するそのユニットのログインデータを使用しないようにしました。#94602

    回避方法

    ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

IODDアップデート

  • IODDを更新した後、関連するデバイスがトポロジーで不正な状態を表示することがあります。#3161

回避方法

メインビューで接続ステータスをリアルタイムに確認するを使用して、IODD更新後にユニットを更新します。

ファームウェアのアップデート

  • 2024年3月以降、以下のネットワークモジュールのファームウェアは暗号化されています:

    • BNI00HL

    • BNI00K4

    • BNI006A

    • BNI008M

    • BNI00HM

    • BNI00HW

    • BNI00H4

    • BNI00K5

    新しいファームウェアは、より高いセキュリティ基準を提供します。これらの暗号化されたファームウェアは、以前の暗号化されていないファームウェアと置き換えることはできません。暗号化されたファームウェアへのアップグレードは、ネットワーク・モジュールで使用されているファームウェアがそのようなアップグレードのために準備されている場合にのみ可能です。

    暗号化ファームウェアへのアップグレード用に設計されていない非暗号化ファームウェアから暗号化ファームウェアへのアップデートを試みた場合、アップデートに失敗します。

    暗号化されていないファームウェアから暗号化されたファームウェアにアップデートしようとすると、アップデートに失敗します。

  • BNI00HL ファームウェアバージョン 1.1.4 および BNI00HM ファームウェアバージョン 4.8.4 には対応していません:

    • マスタービューでポートの状態を正しく表示する

    • 接続されたすべてのユニットのプロセスデータをマスタービューで可視化する。

  • FW 1.0.xのBNI00HLのファームウェアをFW 1.1.4にアップデートする際、 BET 、デバイスが工場出荷時の設定にリセットされ、 BET 、リセット後のデバイスが見つからないため、アップデートの最後にエラーが表示されます(ProfinetのIPアドレスとデフォルトのProfinet名がありません)。エラーメッセージにかかわらず、ファームウェアはデバイスに保存されます。

    回避方法
    • 設定のリセットは、アップデートが成功したことを示します

    • アップデート後、デバイスのネットワーク構成を新規に行い、IPアドレスを変更してください。

  • FW 1.1.xのBNI00HMのファームウェアをFW 4.8.4にアップデートする際、 BET 、アップデートの最後にエラーが表示されます。デバイスはIP 192.168.1.1にリセットされ、 BET 、このIPでアップデートがすでに実行されていない限り、リセット後にデバイスを見つけることができません。エラーメッセージにかかわらず、ファームウェアはデバイスに保存されます。

    回避方法
    • 設定のリセットは、アップデートが成功したことを示します

    • アップデート後、デバイスのネットワーク構成を新規に行い、IPアドレスを変更してください。